製品概要
概要
This ESDA051-1JY is unidirectional single TVS protection devices designed to protect sensitive equipement against ESD transients and EOS surges. This device is packaged in SOD323.-
特徴
- AEC-Q101 qualified
- Unidirectional devices
- ECOPACK2 compliant component
- ISO 10605 / IEC 61000-4-2: C = 150 pF, R = 330 Ω, exceeds level 4
- ±30 kV (air discharge)
- ±30 kV (contact discharge)
- ISO 10605: C = 330 pF, R = 330 Ω, exceeds level 4
- ±30 kV (air discharge)
- ±30 kV (contact discharge)
- IEC 61000-4-4
- ISO 7637-3
- Fast transient pulse a: Vs = -150 V
- Fast transient pulse b: Vs = +150 V
- Slow transient negative pulse: Vs = -85 V
- Slow transient positive pulse: Vs = +85 V
注目ビデオ
All tools & software
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
05 Dec 2019 | 05 Dec 2019 |
アプリケーションノート (3)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
06 Aug 2019 | 06 Aug 2019 | |||
16 Apr 2021 | 16 Apr 2021 | |||
09 Jul 2019 | 09 Jul 2019 |
技術ノート & 解説 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
25 Aug 2020 | 25 Aug 2020 |
プレゼンテーション (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
|
フライヤ (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
14 Apr 2021 | 14 Apr 2021 | |||
09 Apr 2021 | 09 Apr 2021 |
セレクション・ガイド (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
16 Apr 2021 | 16 Apr 2021 |
パンフレット (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
23 Mar 2020 | 23 Mar 2020 |
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
All resources
Resource title | Latest update |
---|
SPICE models (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
ZIP | 10 Dec 2019 | 10 Dec 2019 |
CAD Symbol & Footprint models (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
ZIP | 20 May 2020 | 20 May 2020 | ||
ZIP | 06 Jan 2020 | 06 Jan 2020 |
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
ESDA051-1JY | 量産中 | SOD323 | オートモーティブ | Ecopack2 | |
ESDA051-1JY
Package:
SOD323Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Breakdown Voltage (V) (min) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | 詳細情報 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
ESDA051-1JY | 5 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOD323 | - | - | 6.2 | CHINA | 0.043 / 100 |
(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。