ESDA14V2-4BF2

生産終了

QUAD BIDIRECTIONAL TRANSIL ARRAY FOR ESD PROTECTION

データシートのダウンロード
概要
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The ESDA14V2-4BF2 is a monolithic array designed to protect up to 4 lines (bidirectional) against ESD transients. This device is particularly adapted to the protection of symmetrical signals.
The device is ideal for situations where board space saving is requested.
  • 特徴

    • 4 Bidirectional Transil functions
    • Stand off voltage: 12 V Min.
    • ESD Protection: IEC61000-4-2 level 4
    • 50 W Peak pulse power (8/20 µs)
    • Low leakage current < 1 µA

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - ESDA14V2-4BF2

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル