製品概要
概要
These devices are dual-line transient voltage suppressor (TVS) specifically designed for the protection of automotive CAN bus lines against electrostatic discharge (ESD). Their improved parameters make them compliant with all key drivers in automotive: CAN-FD, LIN, FlexRay, MOST, SENT, USB, etc.-
特徴
- AEC-Q101 qualified
- Dual-line ESD and EOS protection
- Breakdown voltage, VBR:
- ESDCAN02-2BWY: 28.5 V
- ESDCAN03-2BWY: 26.5 V
- ESDCAN04-2BWY: 27.5 V
- ESDCAN05-2BWY: 39 V
- ESDCAN06-2BWY: 38 V
- Bidirectional device
- Max pulse power up to 170 W (8/20 μs)
- Low clamping factor VCL / VBR
- Low leakage current
- ECOPACK®2 ROHS compliant component
- UL94, V0
- J-STD-020 MSL level 1
- IPC7531 footprint and JEDEC registered package
- ISO 16750-2 (Jump start and reversed battery tests)
- ISO 10605 - C = 150 pF, R = 330 Ω, exceeds level 4:
- ±30 kV (air discharge)
- ±30 kV (contact discharge)
- ISO 10605 - C = 330 pF, R = 330 Ω exceeds level 4:
- ±30 kV (air discharge)
- ±30 kV (contact discharge)
- ISO 7637-3:
- Pulse 3a: -150 V
- Pulse 3b: +150 V
- Pulse 2a: +/- 85 V
おすすめ製品
注目ビデオ
All tools & software
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
21 Nov 2018 | 21 Nov 2018 |
アプリケーションノート (3)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
06 Aug 2019 | 06 Aug 2019 | |||
16 Apr 2021 | 16 Apr 2021 | |||
09 Jul 2019 | 09 Jul 2019 |
技術ノート & 解説 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
25 Aug 2020 | 25 Aug 2020 |
プレゼンテーション (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
|
フライヤ (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
14 Apr 2021 | 14 Apr 2021 | |||
09 Apr 2021 | 09 Apr 2021 |
セレクション・ガイド (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
16 Apr 2021 | 16 Apr 2021 |
パンフレット (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
23 Mar 2020 | 23 Mar 2020 |
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
All resources
Resource title | Latest update |
---|
SPICE models (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
ZIP | 04 Jul 2019 | 04 Jul 2019 |
CAD Symbol & Footprint models (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
ZIP | 20 May 2020 | 20 May 2020 | ||
ZIP | 11 Apr 2019 | 11 Apr 2019 |
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
ESDCAN05-2BWY | 量産中 | SOT323 | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Breakdown Voltage (V) (min) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | 詳細情報 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
ESDCAN05-2BWY | 1 distributors | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT323 | - | 175 | 39 | CHINA | 0.06 / 1k |
製品ステータス
量産中ECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty
0.06 / 1k(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。