製品概要
概要
The ESDCAN0xx-2BLY are dual-line TVS specifically designed for the protection of automotive CAN bus lines against electrostatic discharge (ESD). Its improved parameters make it compliant with all key interfaces in automotive: CAN-FD, LIN, FlexRay, MOST, SENT, USB, etc.-
特徴
- AEC-Q101 qualified
- Dual-line ESD and EOS protection
- Breakdown voltage: VBR
- ESDCAN01-2BLY: 25 V
- ESDCAN24-2BLY: 27 V
- ESDCAN04-2BLY: 27.5 V
- ESDCAN06-2BLY: 38 V
- Bidirectional device
- Max pulse power up to 230 W (8/20 μs)
- Low clamping factor VCL / VBR
- Low leakage current
- ECOPACK ROHS compliant component
- UL94, V0
- J-STD-020 MSL level 1
- IPC7531 footprint and JEDEC registered package
- ISO 16750-2 (Jump start and reversed battery tests)
- ISO 10605 - C = 150 pF, R = 330 Ω, exceeds level 4:
- ±30 kV (air discharge)
- ±30 kV (contact discharge)
- ISO 10605 - C = 330 pF, R = 330 Ω exceeds level 4:
- ±30 kV (air discharge)
- ±30 kV (contact discharge)
- ISO 7637-3:
- Pulse 3a: -150 V
- Pulse 3b: +150 V
- Pulse 2a: +/- 85 V
おすすめ製品
注目ビデオ
All tools & software
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
10 Apr 2019 | 10 Apr 2019 |
アプリケーションノート (3)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
06 Aug 2019 | 06 Aug 2019 | |||
16 Apr 2021 | 16 Apr 2021 | |||
09 Jul 2019 | 09 Jul 2019 |
技術ノート & 解説 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
25 Aug 2020 | 25 Aug 2020 |
プレゼンテーション (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
|
フライヤ (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
14 Apr 2021 | 14 Apr 2021 | |||
09 Apr 2021 | 09 Apr 2021 |
セレクション・ガイド (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
16 Apr 2021 | 16 Apr 2021 |
パンフレット (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
23 Mar 2020 | 23 Mar 2020 |
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
All resources
Resource title | Latest update |
---|
SPICE models (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
ZIP | 04 Jul 2019 | 04 Jul 2019 |
CAD Symbol & Footprint models (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
ZIP | 20 May 2020 | 20 May 2020 | ||
ZIP | 11 Apr 2019 | 11 Apr 2019 |
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
ESDCAN06-2BLY | 量産中 | SOT23 | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Breakdown Voltage (V) (min) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | 詳細情報 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
ESDCAN06-2BLY | 5 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23 | - | 175 | 38 | CHINA | 0.056 / 1k |
(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。