ETP01-1621

量産中

Protection for Ethernet lines

データシートのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The ETP01 series is a low capacitance transient surge arrestor designed for protection of high debit rate communication network. Planar technology used combines a high surge capability to comply with Telcordia GR1089 Intrabuilding and ITU-T K20/21, and low capacitance to avoid distortion of high speed signals such as Ethernet.
  • 特徴

    • Differential and common mode protection
    • Telcordia GR1089 Intrabuilding: 150 A, 2/10 μs
    • ITU-T K20/21: 40 A, 5/310 μs
    • Low capacitance: 13 pF max at 0 V
    • UL94 V0 approved resin
    • SO-8 package is JEDEC registered
    • Benefits
      • Trisil™ technology is not subject to ageing and provides a fail safe mode in short circuit for a better protection.
      • This series is used to help equipment to meet main standards such as UL61950, IEC 950 / CSA C22.2 and UL1459.
    • Complies with the following standards
      • IEC 61000-4-2: Level 4
        • 15 kV (air discharge)
        • 8 kV (contact discharge)
      • MIL STD 883E-Method 3015-7: class3:
        • 25 kV (Human body model)
      • Telcordia GR-1089 Core: 100 A, 2/10 μs
      • ITU-T K20/21: 37.5 A, 5/310 μs
      • IEC 61000-4-5: 4 kV, 42 Ω, 96 A, 8/20 μs
      • IEC 61000-4-4 EFT : 40A (5/50ns)

推奨コンテンツ

関連アプリケーション

通信機器/コンピューター/周辺機器

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      SEL-PROT-TVS

      量産中

      Transient voltage suppressor smart selection tool

      TVS smart selector --
      SEL-PROT-TVS

      概要:

      Transient voltage suppressor smart selection tool

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - ETP01-1621

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
ETP01-1621RL
量産中
SO-8 インダストリアル Ecopack2

ETP01-1621RL

Package:

SO-8

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

SO-8

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) VRM (V) (max)
Budgetary Price (US$)*/Qty
詳細情報
最小
最大
ETP01-1621RL Available at 2 distributors

販売代理店在庫ETP01-1621RL

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
AVNET AMERICA 2500 0 発注する
Farnell Element14 EUROPE 2460 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-25

販売代理店

AVNET

在庫

2500

Min.Order

0

地域

AMERICA 発注する

Farnell Element14

在庫

2460

Min.Order

1

地域

EUROPE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-25

量産中
EAR99 NEC Tape And Reel SO-8 - - 16 0.325 / 1k
詳細情報

Directionality:

Bi-Directional

単価(US$):

0.325

Country of Origin:

CHINA

ETP01-1621RL

製品ステータス

量産中

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

0.325 / 1k

販売代理店在庫ETP01-1621RL

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
AVNET AMERICA 2500 0 発注する
Farnell Element14 EUROPE 2460 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-25

販売代理店

AVNET

在庫

2500

Min.Order

0

地域

AMERICA 発注する

Farnell Element14

在庫

2460

Min.Order

1

地域

EUROPE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-25

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

SO-8

Operating Temperature (°C)

(最小)

-

(最大)

-

VRM (V) (max)

16

Directionality

Bi-Directional

Budgetary Price (US$)* / Qty

0.325 / 1k

Country of Origin

CHINA

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。