HDMIULC6-4F3

生産終了

4-line, ultralarge bandwhith ESD protection

データシートのダウンロード
概要
サンプル & 購入
ソリューション
リソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
eDesignSuite
はじめる
Partner products
Sales Briefcase
  • The HDMIULC6-4F3 is a monolithic, application specific discrete device dedicated to ESD protection of the HDMI connection. It also offers the same high level of protection for IEEE 1394a and IEEE 1394b/c, USB 2.0, Ethernet links, and video lines.

    Its ultrahigh cutoff frequency (7 GHz) secures a high level of signal integrity. The device topology provides this integrity without compromising the complete protection of ICs against the most stringent ESD strikes.

    主な特徴

    • 4-line 15 kV ESD protection
    • Ultralow line capacitance: 1.1 pF
    • Ultralarge bandwidth
      • no influence on signal rise and fall times
      • maximized number of signal harmonics
    • Flow-through layout with type C HDMI™ connector
    • Low PCB space area: 1.76 mm² footprint
    • Very low leakage current 70 nA
    • 0.4 mm pitch Flip-Chip package (wafer level CSP) to minimize parasitic inductances
    • RoHS compliant
    • Complies with the standards:
      • IEC 61000-4-2 Level 4
        • ± 15 kV (air discharge)
        • ± 8 kV (contact discharge)

回路ダイアグラム

Download Circuit Diagram Download Circuit Diagram

00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      DS6163
      4-line, ultralarge bandwidth ESD protection
      3.0
      280.12 KB
      PDF
      DS6163

      4-line, ultralarge bandwidth ESD protection