概要
リソース
ツール & ソフトウェア
ソリューション
eDesignSuite
品質 & 信頼性
Sales Briefcase
はじめる
サンプル & 購入
Partner products
  • The LCP03 has been developed to protect SLICs operating on both negative and positive battery supplies. It provides crowbar mode protection for both TIP and RING lines. The surge suppression is assumed for each wire by two thyristor structures, one dedicated to positive surges the second one for negative surges.

    LCP03 can be used to help equipment to meet various standards such as UL1950, IEC 60950 / CSAC22.2, UL1459 and TIA-968-A (formerly FCC part68). A Trisil™ meets UL94 V0. (Trisils are UL497B approved - file: E136224).

    主な特徴

    • Protection IC recommended for ringing SLICs
    • Negative stand-off voltage: VR= -53 V
    • Positive stand-off voltage: VR= 83 V
    • Peak pulse current: IPP= 60 A (5/310 μs)
    • Holding current: IH= 150 mA min.

サンプル & 購入

製品型番
製品ステータス
Stand-off voltage (V) (nom)
Directionality
パッケージ
梱包タイプ
ECCN (US)
Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
STからオーダー
販売代理店からオーダー
LCP03-1501RL
量産中
-53 Bi-Directional SO-8 Tape And Reel EAR99 CHINA 0.4958 / 100

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールスオフィスまでお問い合わせください

LCP03-1501RL

製品ステータス

量産中

Stand-off voltage (V) (nom)

-53

Budgetary Price (US$)*/Qty

0.4958 / 100

Directionality

Bi-Directional

パッケージ

SO-8

梱包タイプ

Tape And Reel

Budgetary Price (US$)* / Qty

0.4958 / 100

ECCN (US)

EAR99

Country of Origin

CHINA

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。

推奨コンテンツ

Design Tools

    • 製品型番

      Transient voltage suppressor smart selection tool

00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      DS9974
      Transient voltage suppressor for dual voltage SLIC
      1.0
      131.54 KB
      PDF
      DS9974

      Transient voltage suppressor for dual voltage SLIC

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      AN2064
      Compliance of series/parallel protections for Telecom CO
      1.2
      420.45 KB
      PDF
      AN821
      NEW LAYOUT INSULATION REQUIREMENT
      2.2
      34.35 KB
      PDF
      AN578
      POWER CROSSING BEHAVIOUR OF LINE CAR PROTECTION
      2.1
      41.68 KB
      PDF
      AN579
      Protection concepts in telecommunications equipment
      3.0
      150.24 KB
      PDF
      AN2456
      Protection of single battery voltage SLICs for new networks in US market
      1.1
      611.44 KB
      PDF
      AN5367
      SIMetrix / SIMPLIS: PSpice model import
      1.0
      948.16 KB
      PDF
      AN2266
      SLIC based system protection for European and Asian markets
      2.1
      241.47 KB
      PDF
      AN2053
      SLIC protection for both classical and new networks
      2.1
      317.51 KB
      PDF
      AN2064

      Compliance of series/parallel protections for Telecom CO

      AN821

      NEW LAYOUT INSULATION REQUIREMENT

      AN578

      POWER CROSSING BEHAVIOUR OF LINE CAR PROTECTION

      AN579

      Protection concepts in telecommunications equipment

      AN2456

      Protection of single battery voltage SLICs for new networks in US market

      AN5367

      SIMetrix / SIMPLIS: PSpice model import

      AN2266

      SLIC based system protection for European and Asian markets

      AN2053

      SLIC protection for both classical and new networks

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      TN1173
      Packing information for IPAD, protection, rectifiers, thyristors and AC Switches
      7.0
      433.12 KB
      PDF
      TN1173

      Packing information for IPAD, protection, rectifiers, thyristors and AC Switches

HWモデル、CADライブラリ & SVD

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      lcp03-1501 Altium Symbol and Footprint files 1.0
      86.81 KB
      ZIP
      lcp03-1501 OrCad Symbol and Footprint files 1.2
      13.75 KB
      ZIP

      lcp03-1501 Altium Symbol and Footprint files

      lcp03-1501 OrCad Symbol and Footprint files

関連資料

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      ST Protection Finder - The new app for Android and iOS 1.0
      1.52 MB
      PDF

      ST Protection Finder - The new app for Android and iOS

製品型番 製品ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
LCP03-1501RL
量産中
SO-8 Industrial Ecopack2

LCP03-1501RL

Package:

SO-8

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

SO-8

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください