SM6F8.5AY

量産中

Automotive 600 W, 8.5 V TVS in SOD128 Flat

データシートのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The SM6FY series are designed to protect sensitive automotive circuits against surges defined in ISO 7637-2 and against electrostatic discharges according to ISO 10605. The Planar technology makes it compatible with high-end circuits where low leakage current and high junction temperature are required to provide long term reliability and stability.
  • 特徴

    • AEC-Q101 qualified
    • Peak pulse power: 600 W (10/1000 μs) and 4 kW (8/20 μs)
    • Stand-off voltage range from 5 V to 36 V
    • Unidirectional type
    • Low leakage current: 0.2 μA at 25 °C and 1 μA at 85 °C
    • Operating Tj max: 175 °C
    • High power capability at 175 °C (Tj max.) up to 240 W (10/1000 µs)
    • Lead finishing: matte tin platting

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      ST Protection Finder

      量産中

      Protection product finder application for Android, iOS and Wandoujia

      Finder Apps ST
      ST Protection Finder

      概要:

      Protection product finder application for Android, iOS and Wandoujia
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      SEL-PROT-TVS

      量産中

      Transient voltage suppressor smart selection tool

      TVS smart selector --
      SEL-PROT-TVS

      概要:

      Transient voltage suppressor smart selection tool

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - SM6F8.5AY

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
SM6F8.5AY
量産中
SOD128 Flat オートモーティブ Ecopack2

SM6F8.5AY

Package:

SOD128 Flat

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

SOD128 Flat

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Breakdown Voltage (V) (typ)
Budgetary Price (US$)*/Qty
詳細情報
最小
最大
SM6F8.5AY

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

量産中
EAR99 NEC Tape And Reel SOD128 Flat -55 175 9.9 0.107 / 500
詳細情報

Directionality:

Uni-Directional

単価(US$):

0.107

Country of Origin:

MALAYSIA

SM6F8.5AY

製品ステータス

量産中

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

0.107 / 500

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

SOD128 Flat

Operating Temperature (°C)

(最小)

-55

(最大)

175

Breakdown Voltage (V) (typ)

9.9

Directionality

Uni-Directional

Budgetary Price (US$)* / Qty

0.107 / 500

Country of Origin

MALAYSIA

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。