概要
サンプル & 購入
ソリューション
リソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
eDesignSuite
はじめる
Partner products
Sales Briefcase
  • The SMB6FxxAY series are designed to protect sensitive automotive circuits against surges defined in ISO 7637-2 and against electrostatic discharges according to ISO 10605.

    The Planar technology makes it compatible with high-end circuits where low leakage current and high junction temperature are required to provide long term reliability and stability.

    主な特徴

    • AEC-Q101 qualified
    • Peak pulse power: 600 W (10/1000 μs) and 4 kW (8/20 μs)
    • Flat and thin package: 1 mm
    • Stand-off voltage range from 5 V to 188 V
    • Unidirectional type
    • Low leakage current: 0.2 μA at 25 °C and 1 μA at 85 °C
    • Operating Tj max: 175 °C
    • High power capability at Tj max.: up to 470 W (10/1000 µs)
    • Lead finishing: matte tin plating

推奨コンテンツ

Design Tools

    • 製品型番

      Transient voltage suppressor smart selection tool

モバイル・アプリケーション

    • 製品型番

      Protection product finder application for Android, iOS and Wandoujia

00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      DS12412
      Automotive 600 W TVS in SMB Flat
      3.0
      835.37 KB
      PDF
      DS12412

      Automotive 600 W TVS in SMB Flat

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      AN2689
      Protection of automotive electronics from electrical hazards, guidelines for design and component selection
      3.1
      797.51 KB
      PDF
      AN5367
      SIMetrix / SIMPLIS: PSpice model import
      1.0
      948.16 KB
      PDF
      AN2689

      Protection of automotive electronics from electrical hazards, guidelines for design and component selection

      AN5367

      SIMetrix / SIMPLIS: PSpice model import

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      TN1173
      Packing information for IPAD, protection, rectifiers, thyristors and AC Switches
      7.0
      433.12 KB
      PDF
      TN1173

      Packing information for IPAD, protection, rectifiers, thyristors and AC Switches

HWモデル、CADライブラリ & SVD

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      SMB6FxxAY model (.lib) and symbols (.olb) 1.0
      6.8 KB
      ZIP

      SMB6FxxAY model (.lib) and symbols (.olb)

関連資料

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      ST Protection Finder - The new app for Android and iOS 1.0
      1.52 MB
      PDF
      TVS Flat for automotive: ISO 7637/10605 rated and 175°C capability 1.0
      689.73 KB
      PDF

      ST Protection Finder - The new app for Android and iOS

      TVS Flat for automotive: ISO 7637/10605 rated and 175°C capability

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      Automotive-grade protection devices and rectifiers 1.0
      825.43 KB
      PDF

      Automotive-grade protection devices and rectifiers

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      Electric vehicle (EV) ecosystem 1.1
      1.03 MB
      PDF

      Electric vehicle (EV) ecosystem

品質 & 信頼性

製品型番 製品ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
SMB6F40AY
開発中
SMB Flat Automotive Ecopack2

SMB6F40AY

Package:

SMB Flat

Material Declaration**:

Marketing Status

開発中

Package

SMB Flat

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店からオーダー
STからオーダー
Breakdown Voltage (V) (typ)
Directionality
パッケージ
梱包タイプ
製品ステータス
ECCN (US)
Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
SMB6F40AY

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールスオフィスまでお問い合わせください

- Uni-Directional SMB Flat Tape And Reel
開発中
EAR99 MOROCCO

SMB6F40AY

Breakdown Voltage (V) (typ)

-

Directionality

Uni-Directional

Budgetary Price (US$)*/Qty

パッケージ

SMB Flat

梱包タイプ

Tape And Reel

製品ステータス

開発中

Budgetary Price (US$)* / Qty

ECCN (US)

EAR99

Country of Origin

MOROCCO

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。