-
The SMC30J TVS series are designed to protect sensitive equipment against electrostatic discharges according to IEC 61000-4-2, MIL STD 883 Method 3015, and electrical overstress such as IEC 61000-4-4 and 5. They are used for surges below 3000 W 10/1000 μs.
This planar technology makes it compatible with high-end equipment and SMPS where low leakage current and high junction temperature are required to provide reliability and stability over time.
特徴
- Peak pulse power:
- 3000 W (10/1000 μs)
- up to 36 kW (8/20 μs)
- Stand-off voltage range from 5 V to 48 V
- Unidirectional and bidirectional types
- Low leakage current: 0.2 µA at 25 °C
- Operating Tj max: 175 °C
- JEDEC registered package outline
- Resin meets UL94, V0
- Lead finishing: matte tin plating
- Peak pulse power:
注目ビデオ
PEP01-5841, for Power over Ethernet supply lines
All tools & software
All resources
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
12 Mar 2020 |
12 Mar 2020
|
アプリケーションノート (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
14 Dec 2020 |
14 Dec 2020
|
|||
18 Nov 2020 |
18 Nov 2020
|
技術ノート & 解説 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
25 Aug 2020 |
25 Aug 2020
|
フライヤ (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
02 Mar 2020 |
02 Mar 2020
|
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
All resources
HWモデル / CADライブラリ / SVD (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
ZIP | 18 May 2020 |
18 May 2020
|
||
ZIP | 17 Mar 2020 |
17 Mar 2020
|
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
SMC30J15CA |
量産中
|
SMC | インダストリアル | Ecopack2 |
|
SMC30J15CA
Package:
SMCMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店からオーダー | STからオーダー | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | VRM (V) (nom) | Directionality | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | 詳細情報 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
SMC30J15CA | 2 distributors | Buy Direct |
量産中
|
EAR99 | NEC | Tape And Reel | SMC | -55 | 175 | 15 | Bi-Directional | CHINA | 0.676 / 100 |
(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。