SMC30J48CA

量産中

3000 W, 48 V TVS in SMC

データシートのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The SMC30J TVS series are designed to protect sensitive equipment against electrostatic discharges according to IEC 61000-4-2, MIL STD 883 Method 3015, and electrical overstress such as IEC 61000-4-4 and 5. They are used for surges below 3000 W 10/1000 μs. This planar technology makes it compatible with high-end equipment and SMPS where low leakage current and high junction temperature are required to provide reliability and stability over time.
  • 特徴

    • Peak pulse power:
      • 3000 W (10/1000 μs)
      • up to 36 kW (8/20 μs)
    • Stand-off voltage range from 5 V to 48 V
    • Unidirectional and bidirectional types
    • Low leakage current: 0.2 µA at 25 °C
    • Operating Tj max: 175 °C
    • JEDEC registered package outline
    • Resin meets UL94, V0
    • Lead finishing: matte tin plating

推奨コンテンツ

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      ST Protection Finder

      量産中

      Protection product finder application for Android, iOS and Wandoujia

      Finder Apps ST
      ST Protection Finder

      概要:

      Protection product finder application for Android, iOS and Wandoujia
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      SEL-PROT-TVS

      量産中

      Transient voltage suppressor smart selection tool

      TVS smart selector --
      SEL-PROT-TVS

      概要:

      Transient voltage suppressor smart selection tool

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - SMC30J48CA

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
SMC30J48CA
量産中
SMC インダストリアル Ecopack2

SMC30J48CA

Package:

SMC

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

SMC

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) VRM (V) (max)
Budgetary Price (US$)*/Qty
詳細情報
最小
最大
SMC30J48CA

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

量産中
EAR99 NEC Tape And Reel SMC -55 175 48 0.733 / 100
詳細情報

Directionality:

Bi-Directional

単価(US$):

0.733

Country of Origin:

CHINA

SMC30J48CA

製品ステータス

量産中

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

0.733 / 100

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

SMC

Operating Temperature (°C)

(最小)

-55

(最大)

175

VRM (V) (max)

48

Directionality

Bi-Directional

Budgetary Price (US$)* / Qty

0.733 / 100

Country of Origin

CHINA

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。