概要
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
品質 & 信頼性
Sales Briefcase
eDesignSuite
Get Started
サンプル & 購入
Partner products
  • The SMM4F12AVCL Transil series has been designed to protect sensitive equipment against electro-static discharges according to IEC 61000-4-2, MIL STD 883 Method 3015, and electrical over stress such as IEC 61000-4-4 and 5. They are generally for surges below 400 W 10/1000 μs.

    This planar technology makes it compatible with high-end equipment and SMPS where low leakage current and high junction temperature are required to provide reliability and stability over time. Their low clamping voltages provide a better safety margin to protect sensitive circuits with extended life time expectancy such as HDD power combo voltage regulators.
    Packaged in STmite flat, this minimizes PCB space consumption (footprint in accordance with IPC 7531 standard).

    主な特徴

    • Typical peak pulse power:
      • 400 W (10/1000 μs)
      • 2.4 kW (8/20 μs)
    • Stand off voltage: 12 V
    • Unidirectional type
    • Low clamping factor
    • Low leakage current:
      • 0.2 μA at 25 °C
      • 1 μA at 85 °C
    • Operating Tjmax: 175 °C
    • High power capability at 85 °C: 385 W
    • JEDEC registered package outline
    • RoHS package
    • Halogen free molding compound
    • Complies with the following standards
      • IEC 61000-4-2 level 4:
        • 15 kV (air discharge)
        • 8 kV (contact discharge)
      • MIL STD 883G-Method 3015-7: class3
        • 25 kV (human body model)

サンプル & 購入

製品型番
Stand-off voltage (V) (nom)
Directionality
パッケージ
梱包タイプ
製品ステータス
概算価格(USS)
数量
ECCN (US)
詳細
販売代理店からオーダー
STからオーダー
SMM4F12AVCL 12 Uni-Directional STmiteFLAT Tape And Reel
NRND
- - EAR99
詳細情報

Country of Origin:

-

No availability of distributors reported, please contact our sales office

SMM4F12AVCL

Stand-off voltage (V) (nom)

12

Directionality

Uni-Directional

Unit Price (US$)

*

パッケージ

STmiteFLAT

梱包タイプ

Tape And Reel

製品ステータス

NRND

Unit Price (US$)

-

数量

-

ECCN (US)

EAR99

Country of Origin

-

(*) Suggested Resale Price per unit (USD) for BUDGETARY USE ONLY. For quotes, prices in local currency, please contact your local ST Sales Office  or our Distributors

推奨コンテンツ

設計ツール

    • 製品型番

      Transient voltage suppressor smart selection tool

開発ツール・ハードウェア

00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      DS8652
      400 W low clamping voltage Transil™
      1.1
      83.38 KB
      PDF
      DS8652

      400 W low clamping voltage Transil™

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      AN5367
      SIMetrix / SIMPLIS: PSpice model import
      1.0
      948.16 KB
      PDF
      AN4160
      TVS devices for power line communication applications
      2.0
      417.6 KB
      PDF
      AN5367

      SIMetrix / SIMPLIS: PSpice model import

      AN4160

      TVS devices for power line communication applications

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      TN1173
      Packing information for IPAD, protection, rectifiers, thyristors and AC Switches
      6.0
      444.57 KB
      PDF
      TN1173

      Packing information for IPAD, protection, rectifiers, thyristors and AC Switches

HWモデル、CADライブラリ & SVD

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      SMM4F PSpice model (.lib) and symbols (.olb) 1.0
      4.64 KB
      ZIP

      SMM4F PSpice model (.lib) and symbols (.olb)

関連資料

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      SMA6J ans SMM4F high-temperature Transil series 2.1
      323.19 KB
      PDF
      ST Protection Finder - The new app for Android and iOS 1.0
      1.52 MB
      PDF

      SMA6J ans SMM4F high-temperature Transil series

      ST Protection Finder - The new app for Android and iOS

製品型番 製品ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
SMM4F12AVCL
NRND
STmiteFLAT インダストリアル Ecopack2

SMM4F12AVCL

Package:

STmiteFLAT

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

Package

STmiteFLAT

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) The Material Declaration forms available on st.com may be generic documents based on the most commonly used package within a package family. For this reason, they may not be 100% accurate for a specific device. Please contact our sales support for information on specific devices.