USBULC6-3F3

Obsolete

3-line low capacitance protection for high speed USB

データシートのダウンロード
概要
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
品質 & 信頼性
Sales Briefcase
eDesignSuite
Get Started
サンプル & 購入
Partner products
  • The USBULC6-3F3 is a monolithic, application specific discrete device dedicated to ESD protection of high speed interfaces.

    Its ultralow line capacitance secures a high level of signal integrity without compromising the protection of downstream sensitive chips against the most stringently characterized ESD strikes.

    主な特徴

    • Ultra low capacitance 0.85 pF
    • Unidirectional device
    • Low clamping factor VCL/VBR
    • Fast response time
    • Very thin package: 0.605 mm max
    • Low leakage current
    • Benefits
      • High ESD and EOS protection level
      • High integration
      • Suitable for high density boards
    • Complies with the following standards:
      • IEC 61000-4-2 level 4
      • MIL STD 883G - Method 3015.7: class 3B
00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 Version Size Action
      DS6855
      3-line low capacitance protection for high speed USB
      2.0
      289.14 KB
      PDF
      DS6855

      3-line low capacitance protection for high speed USB

サポート &フィードバック