厳しい環境下での自動車の使用期間中の正常動作を保証するためには、ISO規格に準拠の上で車載アプリケーションで発生する障害をモデル化する必要があります。
保護デバイスがなければ、ESD耐性について一般的な人体モデル(HBM)もしくは帯電デバイス・モデル(CDM)規格に従って定格化されているICは、ISO規格に定義された高電流や高電圧に耐えることができません。
たとえば、回路が損傷を受け自動車が壊れた場合、最良の場合には車が停止しますが、最悪の場合、もし回路損傷がブレーキ・システムに影響を及ぼすと、車は停止することができません。このため、自動車への定格サージに対する高信頼性および高効率な保護対策が必要です。
ISO 10605規格に準拠した、STの車載用データライン向けESDプロテクション製品には、IEC 61000-4-2規格に従いESDサージからシステム・レベルで保護する過渡電圧サプレッサ(TVS)や特定アプリケーション用のディスクリート・デバイスなどがあります。
ESDプロテクションは、車載用プロセスを用いて製造されており、高度運転支援システム(ADAS)、車車間・路車間通信(V2X)、全地球航法衛星システム(GNSS)、SerDes(シリアライザ / デシリアライザ)、Ethernet Base-T規格といった、多くのアプリケーションで使用される車載用インタフェース向けにAEC-Q101規格の認定を受けています。さらに、STでは高度なレイアウト・オプションに対応した、革新的で柔軟性の高いウェッタブル・フランク・パッケージ・ソリューションを提供しています。
最も厳しく最も統合されたPCB環境でも最新世代のCANおよびLINトランシーバを保護するために、STの各種ソリューションをご確認ください。
STの車載用ESDプロテクション製品を使用すべき理由は?
主なメリットは以下のとおりです。
- 柔軟性の高いSTの製品ポートフォリオが、お客様のほとんどの要件やアプリケーションに対応できます。
- 自動工学検査(AOI)に対応するウェッタブル・フランク仕様の新たな小型パッケージQFN-3L(1.1mm x 1.0mm)を含んだ広範囲なパッケージ選択肢の組み合わせ
- 低い寄生容量により、設計とレイアウトの簡素化が可能
- 非常に低いクランプ電圧で耐性を確保
注目ビデオ
推奨コンテンツ
- DALC208SC6Y Automotive low capacitance diode array for ESD protection
- ESDAVLC6-2BLY Automotive dual-line Transil, transient voltage suppressor (TVS)
- HSP181-2W3Y Automotive grade 18V dual-line high speed port protection
- ESDCAN06-2BWY Automotive dual-line TVS in SOT323-3L for CAN bus (24 V system)
- ESDA6V1-5SC6Y Automotive 5-line 5.2 V TVS in SOT23-6L
- ESDCAN05-2BWY Automotive dual-line TVS in SOT323-3L for CAN bus (24 V system)
- ESDA6V1SC6Y Automotive quad-line TVS for ESD protection
- ESDA5V3SC6Y Automotive quad-line TVS for ESD protection
- ESDA051-1JY Automotive single line 5V TVS in SOD323
- ESDCAN03-2BM3Y Automotive dual-line TVS in DFN for CAN bus protection (12 V system)
- ESDLIN1524BJ Automotive single line ESD protection for LIN bus in SOD323
- HSP061-4M10Y Automotive 4-line ESD protection for high speed lines
- ESDALY Automotive dual Transil™ array for ESD protection
- ESDCAN06-2BLY Automotive dual-line TVS in SOT23-3L for CAN bus (24 V system)
- ESDLIN03-1BWY Automotive 26.5 V TVS for LIN bus in SOT323-3L
- ESDCAN04-2BWY Automotive dual-line TVS in SOT323-3L for CAN bus (12 V system)
- HSP051-2W3Y Automotive 2-line ESD protection for high speed lines
- ESDA041-2W3Y Automotive dual lines 4 V TVS for BMS in SOT323
- ESDCAN04-2BLY Automotive dual-line TVS in SOT23-3L for CAN bus (12 V system)
- ESDA041-1JY Automotive single line 4 V TVS for BMS in SOD323
- ESDA37WY Automotive dual Transil™ array for ESD protection
- ESDCAN01-2BLY Automotive dual-line TVS in SOT23-3L for CAN bus (12 V system)
- ESDA14V2SC6Y Automotive quad-line TVS for ESD protection
- ESDA14V2SC5Y Automotive quad-line TVS for ESD protection
- ESDALC5-1BT2Y Automotive 5 V TVS in 0402
- ESDCAN03-2BWY Automotive dual-line TVS in SOT323-3L for CAN bus (12 V system)
- ESDA25SC6Y Automotive Quad-line TVS for ESD protection
- ESDCAN02-2BWY Automotive dual-line TVS in SOT323-3L for CAN bus (12 V system)
- USBLC6-2SC6Y Automotive very low capacitance ESD protection
- USBLC6-4SC6Y Automotive very low capacitance ESD protection
- HDMIULC6-4SC6Y Automotive ultra large bandwidth ESD protection
- ESDAVLC8-1BT2Y Automotive 3 V TVS in 0402
- DVIULC6-4SC6Y Automotive ultra low capacitance ESD protection
- ESDCAN24-2BLY Automotive dual-line TVS in SOT23-3L for CAN bus (12 V system)