SMA4F64AY

量産中
Design Win

Automotive 400 W, 64 V TVS in SMA Flat

データシートのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The SMA4FY Transil series are designed to protect sensitive automotive circuits against surges defined in ISO 7637 series and against electrostatic discharges according to ISO 10605. The Planar technology makes it compatible with high-end circuits wherelow leakage current and high junction temperature are required to provide long term reliability and stability.
  • 特徴

    • AEC-Q101 qualified
    • Peak pulse power: 400 W (10/1000 μs) and 2.5 kW (8/20 μs)
    • Flat and thin package: 1 mm
    • Stand-off voltage range from 5 V to 188 V
    • Unidirectional type
    • Low leakage current: 0.2 μA at 25 °C and 1 μA at 85 °C
    • Operating Tj max: 175 °C
    • High power capability at Tj max.: up to 200 W (10/1000 µs)
    • Lead finishing: matte tin plating

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - SMA4F64AY

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
SMA4F64AY
量産中
SMA F2 オートモーティブ Ecopack2

SMA4F64AY

Package:

SMA F2

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

SMA F2

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) VRM (V) (max)
Budgetary Price (US$)*/Qty
詳細情報
最小
最大
SMA4F64AY

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

量産中
EAR99 NEC Tape And Reel SMA F2 - - 64 0.1 / 1k
詳細情報

Directionality:

Uni-Directional

単価(US$):

0.1

Country of Origin:

MOROCCO

SMA4F64AY

製品ステータス

量産中

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

0.1 / 1k

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

SMA F2

Operating Temperature (°C)

(最小)

-

(最大)

-

VRM (V) (max)

64

Directionality

Uni-Directional

Budgetary Price (US$)* / Qty

0.1 / 1k

Country of Origin

MOROCCO

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。