SMB15F31AY

量産中

Automotive 1500 W, 31 V TVS in SMB Flat

データシートのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The SMB15FxxAY series are designed to protect sensitive automotive circuits against surges defined in ISO 7637-2 and against electrostatic discharges according to ISO 10605. The Planar technology makes it compatible with high-end circuits where low leakage current and high junction temperature are required to provide long term reliability and stability.
  • 特徴

    • AEC-Q101 qualified
    • Peak pulse power: 1500 W (10/1000 μs) and 10 kW (8/20 μs)
    • Flat and thin package: 1 mm
    • Stand-off voltage range: from 5 V to 64 V
    • Unidirectional type
    • Low leakage current: 0.2 μA at 25 °C and 1 μA at 85 °C
    • Operating Tj max: 175 °C
    • High power capability at Tj max.: 1100 W (10/1000 µs)
    • Lead finishing: matte tin plating

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - SMB15F31AY

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
SMB15F31AY
量産中
SMBFlat オートモーティブ Ecopack2

SMB15F31AY

Package:

SMBFlat

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

SMBFlat

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) VRM (V) (max)
Budgetary Price (US$)*/Qty
詳細情報
最小
最大
SMB15F31AY

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

量産中
EAR99 NEC Tape And Reel SMBFlat - - 31 0.251 / 300
詳細情報

Directionality:

Uni-Directional

単価(US$):

0.251

Country of Origin:

MOROCCO

SMB15F31AY

製品ステータス

量産中

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

0.251 / 300

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

SMBFlat

Operating Temperature (°C)

(最小)

-

(最大)

-

VRM (V) (max)

31

Directionality

Uni-Directional

Budgetary Price (US$)* / Qty

0.251 / 300

Country of Origin

MOROCCO

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。