概要
サンプル & 購入
ソリューション
Documentation
CAD Resources
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
eDesignSuite
はじめる
Partner products
Sales Briefcase
  • The device is a common source N-channel, enhancement-mode lateral field-effect RF power transistor. It is designed for high gain, broad band commercial and industrial applications. It operates at 28 V in common source mode at frequencies of up to 1 GHz. The device boasts the excellent gain, linearity and reliability of ST’s latest LDMOS technology mounted in the first true SMD plastic RF power package, PowerSO-10RF. Device’s superior linearity performance makes it an ideal solution for car mobile radio. The PowerSO-10 plastic package, designed to offer high reliability, is the first ST JEDEC approved, high power SMD package. It has been specially optimized for RF needs and offers excellent RF performance and ease of assembly. Mounting recommendations are available in www.st.com/rf/ (look for application note AN1294).

    主な特徴

    • Excellent thermal stability
    • Common source configuration
    • POUT = 6 W with 15dB gain @ 945 MHz / 28 V
    • New RF plastic package

推奨コンテンツ

CAD/EDA Symbols, Footprints and Models

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店からオーダー
STからオーダー
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Budgetary Price (US$)*/Qty
最小
最大
PD57006S-E

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールスオフィスまでお問い合わせください

NRND
EAR99 NEC Tube PowerSO-10RF (straight lead) - -
PD57006TR-E

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールスオフィスまでお問い合わせください

NRND
EAR99 NEC Tape And Reel PowerSO-10RF (formed lead) - -
PD57006-E Available at 1 distributors

販売代理店在庫PD57006-E

代理店名
地域 在庫 最小発注 パートナー企業リンク
COMPEL EUROPE 2 1 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-10-19

代理店名

COMPEL

在庫

2

Min.Order

1

地域

EUROPE 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-10-19

NRND
EAR99 NEC Tube PowerSO-10RF (formed lead) - -

PD57006S-E

製品ステータス

NRND

ECCN (US)

EAR99

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tube

パッケージ

PowerSO-10RF (straight lead)

Operating Temperature (°C)

(最小)

-

(最大)

-

PD57006TR-E

製品ステータス

NRND

ECCN (US)

EAR99

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

PowerSO-10RF (formed lead)

Operating Temperature (°C)

(最小)

-

(最大)

-

PD57006-E

製品ステータス

NRND

ECCN (US)

EAR99

販売代理店在庫PD57006-E

代理店名
地域 在庫 最小発注 パートナー企業リンク
COMPEL EUROPE 2 1 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-10-19

代理店名

COMPEL

在庫

2

Min.Order

1

地域

EUROPE 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-10-19

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tube

パッケージ

PowerSO-10RF (formed lead)

Operating Temperature (°C)

(最小)

-

(最大)

-

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。