Product overview
概要
The PD85006L-E is a common source N-channel, enhancement-mode lateral Field- Effect RF power transistor. It is designed for high gain, broadband commercial and industrial applications. It operates at 13.6 V in common source mode at frequencies of up to 1 GHz. PD85006L-E boasts the excellent gain, linearity and reliability of STs latest LDMOS technology mounted in leadless SMD plastic RF power package , PowerFLAT. PD85006L-Es superior linearity performance makes it an ideal solution for mobile radio applications.-
All features
- In compliance with the 2002/95/EC european directive
- Excellent thermal stability
- POUT = 6 W with 15 dB gain @ 870 MHz / 13.6 V
- Common source configuration
- ESD protection
- Plastic package
You might also like...
All tools & software
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
19 Sep 2016 |
19 Sep 2016
|
ユーザ・マニュアル (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
19 Jun 2013 |
19 Jun 2013
|
ツール&ソフトウェア用アプリケーション・ノート (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
26 Jun 2016 |
26 Jun 2016
|
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
All resources
Resource title | Latest update |
---|
HWモデル / CADライブラリ / SVD (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
ZIP | 11 Dec 2020 |
11 Dec 2020
|
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||
PD85006L-E | 1 distributors | Buy Direct |
NRND
|
EAR99 | NEC | Tape And Reel | PowerFLAT 5x5 HV | - | - |
(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。