製品概要
概要
The RF2L27015CG2 is a 15 W, 28 V, internally matched LDMOS transistor, designed for Telecom, wideband communications and ISM applications in the frequency range from 0.7 to 2.7 GHz. It can be used in class AB, B or C for all typical modulation formats.-
特徴
- High efficiency and linear gain operations
- Integrated ESD protection
- Internally input matched for ease of use
- Large positive and negative gate-source voltage range for improved class C operation
- Excellent thermal stability, low HCI drift
- In compliance with the european directive 2002/95/EC
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
Resource title | バージョン | Latest update |
---|
ADS models (1)
Resource title | バージョン | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 25 Jan 2022 | 25 Jan 2022 |
品質 & 信頼性
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||
RF2L27015CG2 | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | E2 | - | - | |
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。