概要
リソース
ツール & ソフトウェア
ソリューション
eDesignSuite
品質 & 信頼性
Sales Briefcase
はじめる
サンプル & 購入
Partner products
  • The SD56120 is a common source N-Channel enhancement-mode lateral Field-Effect RF power transistor designed for broadband commercial and industrial applications at frequencies up to 1.0GHz. The SD56120 is designed for high gain and broadband performance operating in common source mode at 28 V. It is ideal for broadcast applications from 470 to 860 MHz requiring high linearity.

    主な特徴

    • Excellent thermal stability
    • POUT = 100W with 14dB gain @ 860MHz
    • Common source configuration Push-pull
    • BeO free package

推奨コンテンツ

00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      DS1822
      RF power transistor, the LdmoST family
      4.1
      224.57 KB
      PDF
      DS1822

      RF power transistor, the LdmoST family

HWモデル、CADライブラリ & SVD

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      SD56120 ADS model 1.0
      87.77 KB
      ZIP

      SD56120 ADS model

関連資料

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      28/32 V LDMOS: New IDCH technology boosts RF power performance up to 4 GHz 1.1
      312.49 KB
      PDF
      28/32V LDMOS: IDDE technology boost efficiency & robustness 1.0
      187.81 KB
      PDF

      28/32 V LDMOS: New IDCH technology boosts RF power performance up to 4 GHz

      28/32V LDMOS: IDDE technology boost efficiency & robustness