概要
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
品質 & 信頼性
Sales Briefcase
eDesignSuite
Get Started
サンプル & 購入
Partner products
  • The STAC2942F is a gold metallized N-channel MOS field-effect RF power transistor. It is intended for use in 50 V DC large signal applications up to 250 MHz.

    主な特徴

    • Gold metallization
    • Excellent thermal stability
    • Common source push-pull configuration
    • POUT= 350 W min. with 21 dB gain @ 175 MHz
    • In compliance with the 2002/95/EC European directive
00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      DS6717
      HF/VHF/UHF RF power N-channel MOSFETs
      3.1
      528.22 KB
      PDF
      DS6717

      HF/VHF/UHF RF power N-channel MOSFETs