概要
サンプル & 購入
ソリューション
リソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
eDesignSuite
はじめる
Partner products
Sales Briefcase
  • ST23L80A devices are serial access microcontrollers custom-designed for secure smartcard applications.

    They are based on an enhanced STMicroelectronics 8/16-bit CPU core offering 16 Mbytes linear addressing space. They are manufactured using an advanced highly reliable ST CMOS EEPROM technology.
    Moreover, an ISO/IEC 7816-3 EMV-compliant asynchronous receiver transmitter (IART) communication peripheral is available.

    主な特徴

    • Enhanced 8/16-bit ST23 CPU core with 16 Mbytes linear addressable memory
    • 390 Kbytes of User ROM
    • 6 Kbytes of User RAM
    • 2 Kbytes of NESCRYPT RAM
    • 80 Kbytes of User EEPROM including 128 bytes of User OTP area:
      • 30-year data retention at 25° C
      • 500,000 erase/write cycles at 25° C
      • 1 to 64 bytes Erase or Program in 1.5 ms
    • Operating temperature: -25° to +85° C
    • Enhanced NESCRYPT crypto-processor for public key cryptography
    • FIPS PUB 197 -compliant AES accelerator
    • Three 8-bit timers with watchdog and interrupt capability
    • 3 V and 5 V supply voltage ranges
    • External clock frequency up to 10 MHz
    • High performance provided by:
      • CPU clock frequency up to 29 MHz
    • Power-saving Standby state
    • Contact assignment compatible with ISO/IEC 7816-3 standards
    • Asynchronous receiver transmitter (IART) for high speed serial data support (ISO/IEC 7816-3 and EMV™ compliant)
    • ESD protection greater than 6 kV (HBM) for contact pads and 4 kV for contactless pads
    • Security features
      • Active shield
      • Hardware security enhanced DES accelerator
      • Monitoring of environmental parameters
      • Protection mechanisms against faults
      • EAL6+ security certification according to Common Criteria 3.1 methodology
      • DPA, SPA and DFA resistant
      • AIS-31 class P2 compliant true random number generator (TRNG)
      • ISO 3309 CRC calculation block
      • Memory protection unit (MPU)
      • Unique serial number on each die

推奨コンテンツ

00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      DB1948
      Enhanced secure MCU with AES accelerator, 80 Kbyte EEPROM and contact interface
      2.0
      175.53 KB
      PDF
      DB1948

      Enhanced secure MCU with AES accelerator, 80 Kbyte EEPROM and contact interface

関連資料

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      Secure Solutions - Ensuring your peace of mind 1.1
      1.26 MB
      PDF

      Secure Solutions - Ensuring your peace of mind

品質 & 信頼性

製品型番 Marketing Status パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
ST23L80A
量産中
DICE インダストリアル N/A

ST23L80A

Package:

DICE

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

DICE

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

N/A

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店からオーダー
STからオーダー
製品ステータス
パッケージ
ECCN (EU)
Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
ST23L80A

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールスオフィスまでお問い合わせください

量産中
DICE 5A002A1 FRANCE

ST23L80A

製品ステータス

量産中

パッケージ

DICE

ECCN (EU)

5A002A1

Country of Origin

FRANCE

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。