概要
リソース
ツール & ソフトウェア
ソリューション
eDesignSuite
品質 & 信頼性
Sales Briefcase
はじめる
サンプル & 購入
Partner products
  • The ST23ZL18 is a serial access microcontroller custom-designed for secure smartcard applications.

    It is based on an enhanced STMicroelectronics 8/16-bit CPU core offering 16 Mbytes of linear addressing space. ST23ZL18 devices are manufactured using an advanced highly reliable ST CMOS EEPROM technology.
    Moreover, an ISO/IEC 7816-3 EMV-compliant asynchronous receiver transmitter (IART) communication peripheral is available.

    主な特徴

    • Hardware features
      • Enhanced 8/16-bit ST23 CPU core with 16 Mbytes of linear addressable memory
      • 300 Kbytes of User ROM
      • 6 Kbytes of User RAM
      • 2 Kbytes of NESCRYPT RAM
      • 18 Kbytes of User EEPROM including 128 bytes of User OTP area:
        • Highly reliable CMOS EEPROM submicron technology
        • 30-year data retention
        • 500,000 Erase/Write cycles endurance typical at 25° C
        • 1 to 64 bytes Erase or Program in 1.5 ms
      • Three 8-bit timers with watchdog and interrupt capability
      • 3.3 V and 5 V supply voltage ranges
      • External clock frequency up to 10 MHz
      • High performance provided by:
        • CPU clock frequency up to 27 MHz
      • Power-saving Idle state
      • Contact assignment compatible with ISO/IEC 7816-3 standards
      • Asynchronous receiver transmitter (IART) for high speed serial data support (ISO/IEC 7816-3 and EMV™ compliant)
      • ESD protection greater than 5 kV (HBM)
    • Security features
      • Active shield
      • Enhanced NESCRYPT crypto-processor for public key cryptography
      • Hardware security enhanced DES accelerator
      • Monitoring of environmental parameters
      • Protection mechanisms against faults
      • AIS-31 class P2 compliant true random number generator (TRNG)
      • ISO/IEC 13239 CRC calculation block
      • Memory protection unit (MPU)
      • Unique serial number on each die
    • Development environment
      • Software development and firmware generation are supported by a comprehensive set of development tools dedicated to software design and validation: C compiler, Simulator and Emulator

回路ダイアグラム

ダウンロード ダウンロード

サンプル & 購入

製品型番
製品ステータス
パッケージ
ECCN (EU)
Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
STからオーダー
販売代理店からオーダー
ST23ZL18
量産中
DICE NEC FRANCE

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールスオフィスまでお問い合わせください

ST23ZL18

製品ステータス

量産中

パッケージ

DICE

ECCN (EU)

NEC

Country of Origin

FRANCE

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。

推奨コンテンツ

00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      DB0920
      Secure MCU with enhanced security, crypto-processor and 18 Kbyte EEPROM
      2.0
      184.08 KB
      PDF
      DB0920

      Secure MCU with enhanced security, crypto-processor and 18 Kbyte EEPROM

関連資料

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      Brochure Secure MCUs - Secure Solutions 1.1
      1.26 MB
      PDF

      Brochure Secure MCUs - Secure Solutions

製品型番 製品ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
ST23ZL18
量産中
DICE Industrial N/A

ST23ZL18

Package:

DICE

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

DICE

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

N/A

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください