製品概要
概要
ST33GxxxAは、セキュアなモバイル・アプリケーション向けのシリアル・アクセス・マイクロコントローラ(マイコン)で、組込みのセキュア・システム向けに最新世代のArm®プロセッサが搭載されています。ST33GxxxAに搭載されたSecurCore® SC300™ 32bit RISCコアには、Cortex®-M3コアをベースに、最先端の攻撃形態から保護するセキュリティ機能が追加されています。
SC300™コアは、Thumb®-2命令セットにより、優れた性能と高いコード密度を実現します。
また、高速の組込みFlashメモリがシステムの柔軟性を向上します。
ST33GxxxAは、ISO / IEC 7816-3(T=0 / T=1)に完全準拠したシリアル通信インタフェースに加え、SIM / NFCアプリケーションで近距離無線通信(NFC)ルータと通信するシングル・ワイヤ・プロトコル(SWP)インタフェースも提供します。
non-SIMアプリケーションでの通信用には、SPIマスタ / スレーブ・インタフェースも利用可能です。
また、高度な暗号化機能向けにハードウェア・アクセラレータが搭載されています。EDESペリフェラルは、セキュアなDES(Data Encryption Standard)アルゴリズムの実装を実現し、NESCRYPT暗号プロセッサは、公開鍵アルゴリズムを効率的にサポートします。AESペリフェラルでは、セキュアかつ高速なAESアルゴリズムを確実に実装することができます。
動作温度範囲は–40℃~+105℃で、1.8V / 3V / 5Vの供給電圧で動作します。幅広い省電力モードにより、高効率の低消費電力アプリケーション設計をサポートします。
車載グレードのST33GxxxAはAEC-Q100に準拠し、最大50万サイクルの耐性と15年間のデータ保持機能を備えたFlashメモリを搭載しています。
また、環境要件に対応するため、環境コンプライアンスの要求レベルに応じて、異なる等級のECOPACK®パッケージで提供されます。ECOPACK®の仕様、等級定義、および製品情報については、STのウェブサイト(www.st.com)をご覧ください。ECOPACK®はSTの登録商標です。
-
特徴
- ハードウェア機能
- 25MHzで動作するArm® SecurCore® SC300™ 32bit RISCコア
- 30KBのユーザRAM
- OTPエリアを備えた1280KBのユーザFlashメモリ
- ISO/IEC 7816-3 T=0およびT=1プロトコルをサポートする非同期レシーバ・トランスミッタ(スレーブ・モードをサポート)
- NFCルータとの通信用のシングル・ワイヤ・プロトコル(SWP)インタフェース(ETSI 102-613準拠)
- シリアル・ペリフェラル・インタフェース(SPI)マスタ / スレーブ・インタフェース
- 割込み機能を搭載した16bitタイマ x3
- 専用プロトコルの実装を可能にする汎用I/O x7
- 1.8V / 3V / 5Vの供給電圧範囲
- 1MHz~10MHzの外部クロック周波数
- GSMおよびETSI仕様に準拠した消費電流
- 省電力スタンバイ状態
- ISO / IEC 7816-2に準拠した接触端子の割当て
- 4kV(HBM)を超えるESD保護
- セキュリティ機能
- アクティブ・シールド
- メモリ保護ユニット(MPU)
- 環境パラメータのモニタ
- 障害に対する保護
- 16bitおよび32bit CRC計算ブロック(ISO 13239、IEEE 802.3など)
- 真性乱数生成器
- 各チップに固有のシリアル・ナンバー
- セキュリティ強化版ハードウェアDESアクセラレータ
- セキュリティ強化版ハードウェアAESアクセラレータ
- 公開鍵暗号化アルゴリズム用NESCRYPTコプロセッサ
- ハードウェア機能
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
ST33G512A | 量産中 | DICE | インダストリアル | N/A | |
ST33G512A
Package:
DICEMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | Order from distributors | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
ST33G512A | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | 量産中 | 5A992.c | 5A002.a.1 | Not Applicable | DICE | - | - | FRANCE | |
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。