CATEGORIES

自動車向けセーフティ & セキュリティ・ソリューション

事故のリスクとその影響を軽減するアクティブおよびパッシブ・セーフティ・システムは、電子部品数の増加とともにますます高度化しています。電動パワー・ステアリング、電動パーキング・ブレーキ、アクティブ・サスペンション、アンチロック・ブレーキ・システム(ABS)などのアクティブ・セーフティ・アプリケーションは、センサ、ブラシ付きおよびブラシレス・モータやマイクロコントローラをますます活用して性能と信頼性を向上させています。シートベルト・テンショナやエアバッグなどのパッシブ・アプリケーションも、最新テクノロジーによりドライビング体験を高めることができます。

eモビリティは、より環境に優しい自動車の実現に確実に貢献している一方で、電気自動車には、例えば学校の前や横断歩道、信号周辺などを低速で進んでいるときに音が聞こえづらいという問題があります。自動車業界において交通安全の確保および歩行者、とりわけ視覚に障がいがあったり、聴覚に頼っている人々を守ることは明白な義務であり、国際的な要件に積極的に対応し、車両接近通報装置を搭載した電気自動車を提供することが求められています。  車両接近通報装置(AVAS)は、車両から警告音を発して、電気自動車の接近を歩行者に知らせます。とりわけ、ハイブリッドカー(HEV)やプラグイン・ハイブリッドカー(PHEV)、純電気自動車(BEV)などの電気自動車が、タイヤの音が聞き取りづらいレベルの低速で走行する場合を想定しています。

製品 & ソリューション

STは、これらすべてのシャーシおよびセーフティ・アプリケーションを実現するため、各種の標準デバイスと専用デバイスを提供しています。これには、標準的なローサイド/ハイサイド、ブリッジおよびプリドライバ、ソレノイド、ブラシ付き、ブラシレスおよびステッピング・モータ駆動用のスマート・パワー・デバイス、アクチュエータ駆動用の専用IC、業界最大規模の幅広いパワーMOSFETが含まれます。また、STは信頼性の高い制御を実現するため、高集積型スマート・パワー・ソリューション用システム・ベーシス・チップ(SBC)、MEMS加速度センサおよびジャイロ・センサ、高性能な車載用32bitマイクロコントローラを提供しています。