SL-MCAMC08502V1

量産中
Design Win

車載アプリケーション向けウィンドウ・リフト・ソリューション

クイックビュー
ソリューション評価キット
コア製品
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
はじめる

ソリューション概要

STの車載用ウィンドウ・リフト・ソリューションには、SPC5-EV-ADISアダプタが含まれおり、さまざまな負荷電流プロファイルに基づいて、VIPower™ EV-VNHD7008AYやEV-VNHD7012AYとともに、専用のディスカバリ・ボード「SPC560B-DIS」を備えた32bit車載用マイコン「SPC560B」と組み合わせることができます。

STは、ボードを使いやすくするとともに、設定を簡略化するため、ユーザ・フレンドリーなグラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)を備えた専用のソフトウェアを提供しています。

また、ASIL-D用の車載用マイクロコントローラ「SPC570S」も提供しています。  

パワー・マネージメントとコネクティビティをモノリシックに実現するL99PM62GXPは、LINおよび高速CANに加えて、ボディ・モジュール用にきわめて低い静止電流である2つのLDOを集積したパワー・マネージメントICです。

お客様のニーズに応じて、L5300xまたはL5150x LDOファミリと高速CANバス・トランシーバ「L9616」で構成されている、モジュール性が改善されたディスクリート・ソリューションも提案可能です。

  • 搭載製品の特徴

    マイクロコントローラとともに、ソリューションの主要製品はDCモータ用のアクチュエータです。

    VNHD7008AYおよびVHD7012AYは、VIPower™ M0-7テクノロジーで設計されており、以下のことを実現します。 

    • 設計の柔軟性向上 
    • PWM: 最大20kHz
    • 消費電力の最適化
    • 非損失な内蔵型電流センシング
    • DCモータ駆動アプリケーション用に最適化された最先端の保護(貫通電流保護)
    • 内蔵温度センシング
    • 外部ロー・サイド保護