SL-MCAMC08503V1

量産中
Design Win

車載用シート・ポジショニング・ソリューション

クイックビュー
ソリューション評価キット
コア製品
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
はじめる

ソリューション概要

VNHD7008AY / VNHD7012AYを使用したこの車載用シート・ポジショニング・ソリューションは、シートの前後、高さ、リクライニング、幅、角度などのシート・ポジション・サブシステム用の中電力および高電力のDCモータを駆動するように設計されており、適切な電流能力と放熱性を備えています。 

STの車載用Hブリッジ・モータ・ドライバとハイサイド・ドライバの幅広い製品ポートフォリオは、マッサージ・モータやシート冷却などのシート・コンフォート・サブシステムにも対応しています。

パワー・マネージメントとコネクティビティをモノリシックに実現するL99PM62GXPは、LINおよび高速CANに加えて、ボディ・モジュール用にきわめて低い静止電流である2つのLDOを集積したパワー・マネージメントICです。

また、L5300x / L5150x LDOファミリと高速CANバス・トランシーバ「L9616」で構成することで、モジュール性が改善されたディスクリート・ソリューションも提供できます。

  • 搭載製品の特徴

    マイクロコントローラとともに、ソリューションの主要用途はDCモータ用のアクチュエータです。

    VNHD7008AYおよびVHD7012AYは、VIPower™ M0-7テクノロジーで設計されており、以下を実現します。 

    • 設計の柔軟性向上 
    • PWM: 最大20kHz
    • 消費電力の最適化
    • 非損失な内蔵型電流センシング
    • DCモータ駆動アプリケーション用に最適化された最先端の保護(貫通電流保護)
    • 内蔵温度センシング
    • 外部ロー・サイド保護