CATEGORIES

Solutions & Reference Designs Minimize menu

概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
はじめる

SL-PELSTR-B002

STのPower Delivery評価キットAEKD-USBTYPEC1は、次のボードで構成されています。
- SPC58EC-DISPマイクロコントローラ開発ボード
- AEK-USB-2TYPEC1車載グレードUSB Type-Cコントローラ搭載評価ボード
- STSW-USB2TYPEC1USB Power Delivery対応ファームウェア

このキットは、優れた柔軟性、拡張性、およびカスタマイズ性を備えており、車載グレードにも適合しています。マイコン開発ボードSPC58EC-DISPにボードを追加接続することで、アプリケーションを拡張することができます。

SPC58EC-DISPは、ASIL-B対応車載グレードの32bit Power ArchitectureマイコンSPC58を搭載し、CANポート、FlexRayポート、およびEthernetポートを備えています。SPC58のピンは、レジスタ設定によって、同一のピンにさまざまな機能を割り当てることが可能です。SPC5のピン設定機能や、開発環境SPC5 Studioの直感的なGUIにより、迅速なプロトタイプの作成および柔軟なアプリケーションの設計を可能にします。

インタフェース・ボードAEK-USB-2TYPEC1は、車載グレードのUSB Type-CコントローラSTUSB1702Yを2個搭載しています。このボードには、ESD保護素子として、デュアルTransil™アレーESDA25LY、および超低容量を特徴とするUSBLC6-2SC6Yが搭載されています。ポートの状態は、LEDから確認できます。電力プロファイルの結果を表すLED(緑色)は、ソース側とシンク側の間で電力プロファイルのネゴシエーションが成功すると点灯します。

ファームウェアSTSW-USB2TYPEC1は、開発ボードSPC58EC-DISPにあらかじめロードされています。STSW-USB2TYPEC1はst.comに登録してから、ダウンロードしていただくことも可能です。

ファームウェアSTSW-USB2TYPEC1のほかに、次のソフトウェアも利用できます
- STUSB1702Y専用ドライバ
- USB Power Deliveryソフトウェア・スタック用SPC5 Studioプラグイン
- デモ用アプリケーション
ソフトウェアは、SPC5 Studioから設定できます。

 

推奨コンテンツ

サポート &フィードバック