製品概要
概要
Packaged in hermetic SMD.5, this device is intended for use in medium voltage, high frequency switching mode power supplies, high frequency DC to DC converters, and other aerospace applications.
The complete ESCC specification for this device is available from the European Space Agency web site. ST guarantees full compliance of qualified parts with such ESCC detailed specifications.
-
特徴
- Very small conduction losses
- Negligible switching losses
- High surge current capability
- High avalanche energy capability
- Hermetic packages
- ESCC qualified
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
BYW81-200S1 | 量産中 | SMD.5 | Defense | N/A | |
BYW81-200SG | 量産中 | SMD.5 | Defense | N/A | |
BYW81-200S1
Package:
SMD.5Material Declaration**:
BYW81-200SG
Package:
SMD.5Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | Order from distributors | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | SMD PIN/Detailed Spec | Quality Level | Lead Finish | Package: Product Marking | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | Quality Level | Lead Finish | Package: Product Marking | Country of Origin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||||||||
BYW81-200SG | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | 量産中 | EAR99 | NEC | Carrier Tape | SMD.5 | - | - | 510302905 | ESCC Flight | Gold | 510302905 | FRANCE | | ESCC Flight | ゴールド | 510302905 | FRANCE | ||
BYW81-200S1 | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | 量産中 | EAR99 | NEC | Carrier Tape | SMD.5 | - | - | - | Engineering Model | Gold | BYW81-200S1 | FRANCE | | Engineering Model | ゴールド | BYW81-200S1 | FRANCE |
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。