HCC4008B

NRND
Design Win

Rad-hard 4-bit full adder

データシートのダウンロード
概要
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
はじめる
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The HCC40xxx and HCC45xxx series are composed of high-voltage CMOS functions, offering a set of highly noise tolerant gates, Flip-Flops, multiplexers, counters, bus interfaces, and several other functions. The radiation hardness, single event latch-up (SEL), single event upset (SEU) immunity, and the housing in hermetic packages of all types of both series make them usable in the most difficult environmental conditions. They are all qualified and tested over -55 °C to +125 °C ambiant temperature range. The complete specification of each type is available from the ESCC (European Space Components Coordination) web site: https://escies.org using its ESCC part number. STMicroelectronics® guarantees full compliance of qualified parts with these ESCC specifications.
  • 特徴

    • ESCC qualified
    • 18 V Absolute maximum ratings
    • 3 V to 15 V operating voltage
    • Hermetic packages
    • Rad-hard 100 krad (Si) TID
    • SEL immune up to 119 MeV.cm²/mg
    • SEU immune up to 119 MeV.cm²/mg
    • -55 °C to +125 °C temperature range
    • ESCC specification available on ESCC website for each part

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - HCC4008B

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
HCC4008BKG
NRND
Flat-16E インダストリアル N/A

HCC4008BKG

Package:

Flat-16E

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

Package

Flat-16E

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

N/A

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again
製品型番
Order from distributors
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) SMD PIN/Detailed Spec
Budgetary Price (US$)*/Qty
Quality Level
Lead Finish
Package: Product Marking
Country of Origin
最小
最大
HCC4008BKG

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

NRND
EAR99 NEC Carrier Tape Flat-16E - - 920203901

ESCC Flight

ゴールド

920203901

FRANCE

HCC4008BKG NRND

パッケージ:
Flat-16E
ECCN (US):
EAR99

製品型番:

HCC4008BKG

ECCN (EU):

NEC

梱包タイプ:

Carrier Tape

Operating Temperature (°C)

最小:

-

最大:

-

SMD PIN/Detailed Spec:

920203901

Quality Level:

ESCC Flight

Lead Finish:

Gold

Package: Product Marking:

920203901

Country of Origin:

FRANCE

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。