製品概要
概要
The HCC40xxx and HCC45xxx series are composed of high-voltage CMOS functions, offering a set of highly noise tolerant gates, Flip-Flops, multiplexers, counters, bus interfaces, and several other functions. The radiation hardness, single event latch-up (SEL), single event upset (SEU) immunity, and the housing in hermetic packages of all types of both series make them usable in the most difficult environmental conditions. They are all qualified and tested over -55 °C to +125 °C ambiant temperature range. The complete specification of each type is available from the ESCC (European Space Components Coordination) web site: https://escies.org using its ESCC part number. STMicroelectronics® guarantees full compliance of qualified parts with these ESCC specifications.-
特徴
- ESCC qualified
- 18 V Absolute maximum ratings
- 3 V to 15 V operating voltage
- Hermetic packages
- Rad-hard 100 krad (Si) TID
- SEL immune up to 119 MeV.cm²/mg
- SEU immune up to 119 MeV.cm²/mg
- -55 °C to +125 °C temperature range
- ESCC specification available on ESCC website for each part
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
HCC40193BDG | NRND | DIL-16 | インダストリアル | N/A | |
HCC40193BK1 | NRND | Flat-16E | インダストリアル | N/A | |
HCC40193BKG | NRND | Flat-16E | インダストリアル | N/A | |
HCC40193BKT | NRND | Flat-16E | インダストリアル | N/A | |
HCC40193BDG
Package:
DIL-16Material Declaration**:
HCC40193BK1
Package:
Flat-16EMaterial Declaration**:
HCC40193BKG
Package:
Flat-16EMaterial Declaration**:
HCC40193BKT
Package:
Flat-16EMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | Order from distributors | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | SMD PIN/Detailed Spec | Quality Level | Lead Finish | Package: Product Marking | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | Quality Level | Lead Finish | Package: Product Marking | Country of Origin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||||||||
HCC40193BKT | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | NRND | EAR99 | NEC | Carrier Tape | Flat-16E | - | - | 920404102 | ESCC Flight | Solder Dip | 920404102 | FRANCE | | ESCC Flight | Solder Dip | 920404102 | FRANCE | ||
HCC40193BDG | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | NRND | EAR99 | NEC | Carrier Tape | DIL-16 | - | - | 920404108 | ESCC Flight | Gold | 920404108 | FRANCE | | ESCC Flight | ゴールド | 920404108 | FRANCE | ||
HCC40193BKG | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | NRND | EAR99 | NEC | Carrier Tape | Flat-16E | - | - | 920404101 | ESCC Flight | Gold | 920404101 | FRANCE | | ESCC Flight | ゴールド | 920404101 | FRANCE | ||
HCC40193BK1 | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | NRND | EAR99 | NEC | Carrier Tape | Flat-16E | - | - | - | Engineering Model | Gold | HCC40193BK1 | FRANCE | | Engineering Model | ゴールド | HCC40193BK1 | FRANCE |
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。