STの耐放射線性バイポーラ・トランジスタは、航空宇宙アプリケーションにおける高い信頼性要件に対応できるよう特別に設計されています。コレクタ・エミッタ間電圧は最大300V、コレクタ電流は最大5Aで、hFEのリニアリティに優れ、放射線テスト後の変動が少ないという特徴を持ちます。
NPN型とPNP型があり、いずれも表面実装のLCC-3、UB、SMD.5、高電力対応スルーホールのTO-257AAなどの密封パッケージで提供されます。NPNおよびPNPのデュアル・トランジスタやコンプリメンタリ・ペアも単一のLCC-6およびFlat-8パッケージで提供しています。
STの耐放射線性バイポーラ・トランジスタは、優れた信頼性を備え、ESCC認定済みです。最大100kradの吸収線量(TID)が保証された製品も提供されています。また、DLAスタンダード準拠のJANSバージョンも複数提供されています。
STは、高効率の電力変換アプリケーション、電気推進アプリケーション、およびTWTのカソード・バイアス・アプリケーションを対象とする製品ラインアップのさらなる拡充を進めています。
- 2ST3360K Rad-hard NPN and PNP complementary transistors 60 V, 0.8 A
- 2ST15300 Rad-Hard 300 V, 5 A NPN transistor
- 2N2907AHR Rad-Hard 60 V, 0.6 A PNP transistor
- 2N2920AHR Hi-Rel 60 V, 0.03A NPN dual matched transistor
- 2N5551HR Rad-Hard 160 V, 0.5 A NPN transistor
- 2N3810HR Rad-Hard 60 V, 0.05 A PNP dual matched transistor
- 2N5401HR Rad-Hard 150 V, 0.5 A PNP transistor
- 2N5154HR Rad-Hard 80 V, 5 A NPN transistor
- 2N5153HR Rad-Hard 80 V, 5 A PNP transistor
- 2N3700HR Rad-Hard 80 V, 1 A NPN transistor
- JANS2ST3360K Hi-Rel NPN-PNP complementary transistors 60 V, 0.8 A
- 2N2222AHR Rad-Hard 50 V, 0.8 A NPN transistor
- 2N2484HR High reliability 60 V, 0.5 A NPN transistor