- STTH40200CHR Aerospace 2 x 20 A - 200 V fast recovery rectifier in TO-254AA package
- STPS40100HR Aerospace 2 x 20 A - 100V power Schottky rectifier
- STTH60200CHR Rad-Hard 2 x 30 A - 200 V Ultrafast Rectifier in SMD1 package
- STTH60400HR Rad-Hard 60 A - 400 V Ultrafast Rectifier in SMD1 package
- STPS40A45CHR Rad-Hard 2 x 20 A - 45 V Schottky rectifier in TO-254AA package
- STPS80A150CHR Rad-Hard 2 x 40 A - 150 V Schottky rectifier in SMD.5 package
- 1N5806U Aerospace 2.5 A fast recovery rectifier in LCC-2A package
- STPS80A45CHR Rad-Hard 2x40A - 45V Schottky rectifier in SMD.5 package
- STPS60A150CHR Rad-Hard 150V - 2x30A Schottky rectifier in TO-254AA
- LEO1N5811 Rad-hard 150 V, 6 A ultrafast rectifier in SOD128Flat package
- LEO1N5819 Rad-hard 45 V, 1 A Schottky rectifier in SOD128Flat package
- STPS40A150CHR Rad-Hard 2 x 20 A , 150 V Schottky rectifier in TO-254 AA package
- 1N5819U Aerospace 45 V 1 A Schottky diode in LCC-2B package
- 1N5811U Aerospace 150 V , 6 A ultrafast rectifier in LCC-2B package
- 1N5822U Aerospace 40 V 3 A power Schottky rectifier in LCC-2B package
- LEO1N5822 Rad-hard 40 V, 3 A Schottky rectifier in SOD128Flat package
- 1N6642U Aerospace 0.3 A -100 V switching diode
- 1N6640U Aerospace 0.3 A 75 V switching diode
- STPS1045HR Aerospace 2 x 10 A - 45 V Power Schottky rectifier in SMD.5 package
耐放射線性ダイオード & 整流ダイオード: 製品
すべてのツール & ソフトウェア・タイプ
STの製品のみを表示
Please enter your desired search query and search again フィルタ
Quick filters
STの製品のみを表示
All resource types 詳細を非表示
All resource types
フィルタ
Quick filters
ファイル・タイプ
更新日