STのQML-V認定済み耐放射線性ボルテージ・レギュレータは、業界最高クラスの12V入力電圧および3A出力電流を特徴とする製品です。さまざまな衛星および航空宇宙アプリケーションに採用されています。
STの製品ポートフォリオには、正電圧レギュレータRHFL4913や負電圧レギュレータRHFL7913、およびSETと安定性が強化された最新のRHFL6000Aが含まれています。
STの耐放射線性ボルテージ・レギュレータは、FLAT-16、SMD5C、SMD.5、TO-257をはじめとするさまざまな密封セラミック・パッケージで提供されます。最大300krad(Mil Std 883E Method 1019.6)が保証され、ELDRS条件の影響を受けません。
また、すべての製品が詳細なデータシート、アプリケーション・ノート、放射線テスト・レポート(リクエストに応じて提供)、およびPSpiceモデルとIBISモデルを含む開発エコシステムによりサポートされています。
- RHFL7913A Rad-Hard 2.0A adjustable negative Vreg
- RHFL4913XX33 Rad-Hard 3.3 Volt Fixed Positive Vreg
- RHFL4913XX25 Rad-Hard 2.5 Volt Fixed Positive Vreg
- RHFL4913XX15 Rad-Hard 1.5 Volt Fixed Positive Vreg
- RHFL4913A Rad-Hard 3.0 A Adjustable Positive Vreg
- RHFL6000L Rad-Hard 2.0 A adjustable positive voltage regulator
- RHFL6000A Rad-Hard 2.0 A adjustable positive voltage regulator
- RHFL4913XX50 Rad-Hard 5.0 Volt Fixed Positive Vreg