RH-OSC04

計画中

Rad-hard, crystal oscillator driver and divider

データシートのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The RHFOSC04 is a crystal oscillator driver and divider. It consists of an oscillator section and 4-stage ripple-carry binary counter. The oscillator section allows the implementation of crystal oscillator circuits. The output is buffered and it is controlled by a 2-bit digital cell to deliver one among four divided frequency, from F to F/2, F/4 and F/8 frequencies. A disable function is available to set the circuit in power-down mode while keeping a high impedance output. Designed in rad-hard rules on robust CMOS technology already proven in space, the RHFOSC04 shows an excellent stability in total-ionizing-dose (TID) up to 300 krad(Si) and it is SEL-free and SET-free up to 125 MeV.cm²/mg.
It comes in hermetic ceramic Flat-10 lead, and can operate from -55 °C to +125 °C ambient temperature.
  • 特徴

    • 2.3 V to 3.6 V supply (4.8 V AMR)
    • High speed:
      • Characterized from 16 MHz to 120 MHz
    • CMOS output, meets JEDEC
    • Divided-frequency single output
    • Low power
    • TTL compatible
    • Enable/disable function
    • Immunity to radiations:
      • 300 krad(Si) TID
      • SEL free up to 125 MeV.cm²/mg
      • SET free up to 125 MeV.cm²/mg
    • SMD 5962F20207
    • Mass: 0.42 g

推奨コンテンツ

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - RH-OSC04

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
RH-OSC04
計画中
- インダストリアル -

RH-OSC04

Package:

-

Material Declaration**:

Marketing Status

計画中

Package

-

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

-

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) SMD PIN/Detailed Spec
Budgetary Price (US$)*/Qty
詳細情報
最小
最大
RH-OSC04

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

計画中
- - - - - - -
詳細情報

Quality Level:

-

Lead Finish:

-

Package: Product Marking:

-

Country of Origin:

-

RH-OSC04

製品ステータス

計画中

ECCN (US)

-

ECCN (EU)

-

梱包タイプ

-

パッケージ

-

Operating Temperature (°C)

(最小)

-

(最大)

-

SMD PIN/Detailed Spec

-

Quality Level

-

Lead Finish

-

Package: Product Marking

-

Country of Origin

-

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。