AS21P2TLR

量産中
Design Win

Low voltage 0.5 ohm max dual single-pole double-throw analog switch with break-before-make

データシートのダウンロード Order Direct
概要
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
はじめる
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The AS21P2TLR is a high-speed CMOS single-pole double-throw (SPDT) analog switch or dual 2:1 multiplexer/demultiplexer bus switch fabricated using silicon gate C²MOS technology. Designed to operate from 1.65 to 4.3 V, this device is ideal for portable applications. It offers very low ON resistance (RON< 0.5 Ω) at VCC= 3.6 V. The nIN inputs are provided to control the independent channel switches nS1 and nS2. The switches nS1 are ON (connected to common ports Dn) when the nIN input is held high and OFF (state of high impedance exists between the two ports) when nIN is held low. The switches nS2 are ON (connected to common ports Dn) when the nIN input is held low and OFF (state of high impedance exists between the two ports) when IN is held high. Additional key features are fast switching speed, break-before-make delay time and ultralow power consumption. All inputs and outputs are equipped with protection circuits against static discharge, giving them ESD and excess transient voltage immunity.
  • 特徴

    • Ultra low power dissipation: ICC= 0.2 μA (max.) at TA= 85 °C
    • Low ON resistance VIN= 0 V:
      • RON= 0.50 Ω (max. TA= 25 °C) at VCC= 4.3 V
      • RON= 0.50 Ω (max. TA= 25 °C) at VCC= 3.6 V
    • Wide operating voltage range: VCC(OPR) = 1.65 to 4.3 V single supply
    • 4.3 V tolerant and 1.8 V compatible threshold on digital control input at VCC= 2.3 to 4.3 V
    • Latch-up performance exceeds 300 mA (JESD 17)
    • ESD performance: HMB > 2 kV (MIL STD 883 method 3015)

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - AS21P2TLR

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
AS21P2TLRQ
量産中
QFN-10L P 0.4 mm インダストリアル Ecopack3

AS21P2TLRQ

Package:

QFN-10L P 0.4 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

QFN-10L P 0.4 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again
製品型番
Order from distributors
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小
最大
AS21P2TLRQ Available at 2 distributors

販売代理店在庫AS21P2TLRQ

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 4282 1 Buy from Distributor
MOUSER WORLDWIDE 3850 1 Buy from Distributor

販売代理店在庫データ: 2022-06-24

販売代理店

DIGIKEY

在庫

4282

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Buy from Distributor

MOUSER

在庫

3850

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Buy from Distributor

販売代理店在庫データ: 2022-06-24

量産中
EAR99 NEC Tape and Reel QFN-10L P 0.4 mm -40 85 THAILAND

AS21P2TLRQ 量産中

パッケージ:
QFN-10L P 0.4 mm
ECCN (US):
EAR99
Budgetary Price (US$)*/Qty:
-

製品型番:

AS21P2TLRQ

ECCN (EU):

NEC

梱包タイプ:

Tape and Reel

Operating Temperature (°C)

最小:

-40

最大:

85

Country of Origin:

THAILAND

販売代理店在庫AS21P2TLRQ

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 4282 1 Buy from Distributor
MOUSER WORLDWIDE 3850 1 Buy from Distributor

販売代理店在庫データ: 2022-06-24

販売代理店

DIGIKEY

在庫

4282

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Buy from Distributor

MOUSER

在庫

3850

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Buy from Distributor

販売代理店在庫データ: 2022-06-24

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。