製品概要
概要
The STG3482 is a high-speed CMOS low voltage dual analog S.P.D.T. (Single Pole Four Throw) SWITCH or 4:1 multiplexer /demultiplexer switch fabricated in silicon gate C2MOS technology. It is designed to operate from 1.65V to 4.3V, making this device ideal for portable applications. By controlling the SEL1 and SEL2, one of the independent channels will be connected to the common channel. An /OE pin is also available in this device to disconnect all switches.Additional key features are fast switching speed, break-before-make delay time and ultra low power consumption. All inputs and outputs are equipped with protection circuits against static discharge, giving them ESD immunity and transient excess voltage.
-
特徴
- ESD performance exceeds JESD22\t
2000-V Human body model (A114-A)\t\t - Latch-up performance exceeds 100mA per JESD 78, Class II
- Ultra low power dissipation:\t
ICC0.1 µA (max.) at TA = 25˚C\t\t - Wide operating voltage range:\t
VCC=(Opr) = 1.65V to 4.3V single supply\t\t - Low “ON” resistance:\t
RON = 4.6Ω(TA = 25˚C) at VCC = 4.3V\t\t RON= 5.8Ω(TA = 25˚C) at VCC = 3.0V\t\t - Typical bandwidth (-3dB) at 300MHz on all channels
- 4.3V tolerant and 1.8V compatible threshold on digital control input at VCC = 2.3V to 3.0V
- ESD performance exceeds JESD22\t
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STG3482QTR | 量産中 | VFQFPN 16 2.6x1.8x0.5 | インダストリアル | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | Order from distributors | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
STG3482QTR | 1 distributors | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | VFQFPN 16 2.6x1.8x0.5 | -40 | 85 | THAILAND | |
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。