Low voltage 1 Ω single SPDT switch with break-before-make feature

データシートのダウンロード

Order from our eStore and our distributors

購入
概要
リソース
ツール & ソフトウェア
ソリューション
eDesignSuite
品質 & 信頼性
Sales Briefcase
はじめる
サンプル & 購入
Partner products
  • The STG5123 is a high speed CMOS low voltage single analog SPDT (single-pole double-throw) switch or 2:1 multiplexer/demultiplexer switch manufactured using silicon gate C2MOS technology. Designed to operate from a 1.65 to 4.5 V supply, this device is ideal for portable applications.

    The device offers very low ON-resistance (1 Ω) at VCC= 4.5 V. Switch S1 is ON (connected to common ports Dn) when the SEL input is held high, and OFF (state of high impedance exists between the two ports) when SEL is held low.
    Switch S2 is ON (connected to common port D) when the SEL input is held low, and OFF (state of high impedance exists between the two ports) when SEL is held high.
    Additional key features are fast switching speed, break-before-make delay time and ultra low power consumption. All inputs and outputs are equipped with protection circuits to protect against static discharge, giving them immunity from ESD and transient excess voltage.

    主な特徴

    • High speed:
      • tPD= 130 ps (typ.) at VCC= 3.0 V
      • tPD= 140 ps (typ.) at VCC= 2.3 V
    • Ultra low power dissipation:
      • ICC= 0.2 μA (max.) at TA= 85 °C
    • Low ON-resistance:
      • RON= 1.0 Ω (typ.) at VCC= 4.5 V
      • RON= 1.2 Ω (typ.) at VCC= 3.0 V
      • RON= 2.0 Ω (typ.) at VCC= 1.8 V
    • Wide operating voltage range:
      • VCC(opr.) = 1.65 to 4.5 V single supply
    • 5 V tolerant and 1.8 V compatible threshold ON digital control input at VCC= 1.65 to 4.5 V
    • Latch-up performance exceeds 200 mA per JESD 78, Class II
    • ESD performance tested per JESD 22
      • 2000 V human-body model (A114-B, Class II)
      • 200 V machine model (A115-A)
      • 1000 V charged-device model (C101)

サンプル & 購入

製品型番
パッケージ
梱包タイプ
温度(℃) 製品ステータス
ECCN (US)
Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
STからオーダー
販売代理店からオーダー
最小
最大
STG5123DTR VFDFPN 6 1x1.2x0.5 Tape And Reel -40 85
NRND
EAR99 THAILAND 0.19 / 1k 購入 在庫チェック

販売代理店在庫STG5123DTR

代理店名
地域 在庫 最小発注 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 6485 1 発注する
Newark Element14 AMERICA 1246 0 発注する
Farnell Element14 EUROPE 3164 1 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-05-13

代理店名

DIGIKEY

在庫

6485

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

Newark Element14

在庫

1246

Min.Order

0

地域

AMERICA 発注する

Farnell Element14

在庫

3164

Min.Order

1

地域

EUROPE 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-05-13

STG5123DTR

パッケージ

VFDFPN 6 1x1.2x0.5

梱包タイプ

Tape And Reel

Budgetary Price (US$)*/Qty

0.19 / 1k

販売代理店在庫STG5123DTR

代理店名
地域 在庫 最小発注 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 6485 1 発注する
Newark Element14 AMERICA 1246 0 発注する
Farnell Element14 EUROPE 3164 1 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-05-13

代理店名

DIGIKEY

在庫

6485

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

Newark Element14

在庫

1246

Min.Order

0

地域

AMERICA 発注する

Farnell Element14

在庫

3164

Min.Order

1

地域

EUROPE 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-05-13

Operating Temperature (°C)

(最小)

-40

(最大)

85

製品ステータス

NRND

Budgetary Price (US$)* / Qty

0.19 / 1k

ECCN (US)

EAR99

Country of Origin

THAILAND

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。

推奨コンテンツ

00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      DS5570
      Low voltage 1 Ω single SPDT switch with break-before-make feature
      5.0
      424.32 KB
      PDF
      DS5570

      Low voltage 1 Ω single SPDT switch with break-before-make feature

Presentations & Training Material

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      ST offering in Wearable - Analog and Mixed Signal Portfolio 3.0
      1.47 MB
      PDF

      ST offering in Wearable - Analog and Mixed Signal Portfolio

関連資料

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      ST’s solutions for mobile devices 3.2
      2.39 MB
      PDF

      ST’s solutions for mobile devices

製品型番 製品ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STG5123DTR
NRND
VFDFPN 6 1x1.2x0.5 Industrial Ecopack3

STG5123DTR

Package:

VFDFPN 6 1x1.2x0.5

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

NRND

Package

VFDFPN 6 1x1.2x0.5

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください