STの超音波診断装置用ICソリューションには、4chから8chの高集積超音波パルサーICや最新の16ch 高電圧 / 高速超音波パルサーIC「STHV1600」、64チャネル高電圧アナログスイッチ「STHV64SW」など、幅広い製品が含まれています。ST独自のBCD6s-SOIおよびBCD8sSOIプロセス技術により、低電圧CMOSロジック、高精度アナログ回路、堅牢な電源を同一チップ上に共存させることができるようになり、きわめて高い集積度を実現しています。
代表的なアプリケーション:
- 医療用超音波診断装置
- ポイント・オブ・ケア超音波診断装置
- 非破壊検査装置
- パルス波形発生回路
- ソナーおよびレーダー・システム
- その他の圧電式、容量式、MEMS式のトランスデューサ
- STHVUP32 32 channels ±100 V, ±0.4/0.8 A, 3/5-level RTZ, TR switch, high-speed ultrasound pulser with integrated transmit beamformer
- STHV1600 16 channels ±100 V, ±2/4 A, 5/3-level RTZ, high-speed ultrasound pulser with integrated transmit beamformer
- STHV800 Octal ±90 V, ±2 A, 3-level RTZ, high-speed ultrasound pulser
- STHVUP64 64 channels ±100 V, ±0.2/0.4 A, 3/5-level RTZ, TR switch, high-speed ultrasound pulser with integrated transmit beamformer
- STHV748S Quad ±90 V, ±2 A, 3/5 level, ESD-enhanced high-speed ultrasound pulser
- STHV64SW 64-channel (±100 V / -200 to 0 V / 0 to 200 V), low harmonic distortion, highvoltage analog independent switches