STのダイアックはコンスーマ・アプリケーションに広く使われ、電動工具、照明(特にCFL)、電灯バラスト、ハロゲン・ランプ用変圧器、調光機などの用途に利用されています。
電圧基準が固定したトリガ・ダイオードとして機能するダイアックは、トライアックと組合わせて使用することにより、ゲート制御回路を簡素化し、また、蛍光灯バラストの電源発振の起動部品として使用できます。この製品は、表面実装およびアキシャルリードのパッケージに完全対応しています。

Please provide email
Please enter code
Congratulations!
Simple subscription
Congratulations!
この製品をフォローして、新しいリソース、ツール、ソフトウェアの提供開始時にお知らせを受け取ることができます。手続きはわずか1分で完了します。
この製品をフォローして、新しいリソース、ツール、ソフトウェアの提供開始時にお知らせを受け取ることができます。手続きはわずか1分で完了します。
この製品をフォローして、新しいリソース、ツール、ソフトウェアの提供開始時にお知らせを受け取ることができます。手続きはわずか1分で完了します。
この製品をフォローして、新しいリソース、ツール、ソフトウェアの提供開始時にお知らせを受け取ることができます。手続きはわずか1分で完了します。
以下の製品のお知らせを受け取れます
- DIAC(ダイアック)
You can re-use the validation code to subscribe to another product or application.