-
The FLC21-135A has been especially developed for capacitance discharge operation. The main applications are: fuel ignitors, fuel or gas heaters, gas ranges, cooker tops, barbecues, water heaters, HVACs, portable ignitors, insect killers.
Based on ST's ASD technology, it provides a fully integrated function, with high performance and reliability levels, adapted to severe and hot temperature environment.
The typical supply of the FLC21-135A fire lighter circuit is a DC battery or the AC mains.特徴
- DEDICATED THYRISTOR STRUCTURE FOR CAPACITIVE DISCHARGE IGNITION OPERATION
- AC OR DC OPERATION CAPABILITY WITH SUPPLY FROM THE AC MAINS OR A DC BATTERY
- HIGH PULSE CURRENT CAPABILITY
IFRM = 90A @ tp = 10mS\t - DESIGNED FOR HIGH AMBIENT TEMPERATURE (up to 120˚C)
- FAST TURN-ON OPERATION
注目ビデオ
All resources
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
19 Sep 2016 |
19 Sep 2016
|
アプリケーションノート (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
15 Jan 2019 |
15 Jan 2019
|
|||
24 Mar 2020 |
24 Mar 2020
|
技術ノート & 解説 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
25 Aug 2020 |
25 Aug 2020
|
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
FLC21-135A |
量産中
|
TO-92 | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店からオーダー | STからオーダー | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
FLC21-135A | 1 distributors | Buy Direct |
量産中
|
EAR99 | NEC | Poly Bag | TO-92 | - | - | CHINA | 0.381 / 200 |
(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。