概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
はじめる

高感度のゲート・サイリスタは、主に電圧スパイクに対する耐性の確保を目的とし、GFIブレーカ(漏電遮断器)などの要件が厳しいアプリケーションに対応しています。

STのロジック・レベル・ゲート・サイリスタは、トリガに必要なゲート電流を100µA未満に制限し、駆動時の消費電力を最小限に抑えます。また、一部オーバーヘッドを制限することにより、最大1200Vにも対応可能です。

GFIブレーカ向けの小型のSMB-Flatパッケージ(X0115MUFおよびTS110-8)や、オートバイのイグナイタ向けのTO-220FPパッケージまで、さまざまなパッケージを用意しています。

 


New SCR optimized for rugged circuit breaker applications

The newcomer to ST’s logic level thyristor family, the TS110-8, is dedicated to miniature circuit breakers. It enables designers to reach a very low power consumption and a high robustness design thanks to its low leakage current and its 1250 V direct surge voltage capability. It provides high off-state immunity (dV/dt=200 V/μs) that ensures the breaker does not trip in case of an electrical fast transient (EFT) on the mains. The TS110-8 is available in the through-hole TO92 package, with two pinout versions, and in the surface-mount 3-lead SMBFlat-3L package.  

推奨コンテンツ

サポート &フィードバック