CATEGORIES

標準サイリスタ(SCR)

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

6A~60A、600V~1200Vに対応するSTの標準(125°C)サイリスタ(SCR)は、各種スルーホールおよび表面実装型パッケージで提供されています。また、高電力密度のスイッチング向けに表面実装型D²PAKパッケージでも提供されています。STの標準サイリスタ(SCR)はSTPOWERファミリの製品です。

スイッチング電源(SMPS)の設計において、サイリスタは突入電流を制御してスペースを節約し、リレーからの音響ノイズをなくすために使用されます。

10mA~50mAで容易にトリガできるドライブであり、主に高電圧電源ラインのスイッチングにおける耐久性と信頼性により広く利用されています。

ソリッド・ステート・リレー(SSR)回路のスイッチングにおける負荷や、モータバイクやモペッド、トゥクトゥクなどに使用されるボルテージ・レギュレータまで、幅広いアプリケーションに対応します。

600V / 800V / 1200V製品ファミリの詳細については、下の概要図をクリックしてください。

繰り返しピーク・オフステート電圧(V)
繰り返しピーク・オフステート電圧(V)

eDesignSuite

eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.

Thermal-electrical Simulators for Components

Choose design tool:

AC Switches Simulator

Select ratings and application waveforms
Get junction temperature and blocking voltage graphs
Search and sort suitable devices

Rectifier Diodes Simulator

Select ratings and application waveforms
Estimate power losses
Search and sort suitable devices

STPOWER Studio

Supports long mission profiles
Provides power loss and temperature graphs
Helps define heatsink thermal properties

Twister Sim

Help select the right ViPOWER Automotive power device
Supports load-compatibility, wiring harness optimization, fault condition impact and diagnostic analysis
Supports various PCB configurations

TVS Simulator

Specify system ratings and surge waveform
Search and sort suitable devices