6A~60A、600V~1200Vに対応するSTの標準(125°C)サイリスタ(SCR)は、各種スルーホールおよび表面実装型パッケージで提供されています。また、高電力密度のスイッチング向けに表面実装型D²PAKパッケージでも提供されています。STの標準サイリスタ(SCR)はSTPOWERファミリの製品です。
スイッチング電源(SMPS)の設計において、サイリスタは突入電流を制御してスペースを節約し、リレーからの音響ノイズをなくすために使用されます。
10mA~50mAで容易にトリガできるドライブであり、主に高電圧電源ラインのスイッチングにおける耐久性と信頼性により広く利用されています。
ソリッド・ステート・リレー(SSR)回路のスイッチングにおける負荷や、モータバイクやモペッド、トゥクトゥクなどに使用されるボルテージ・レギュレータまで、幅広いアプリケーションに対応します。
600V / 800V / 1200V製品ファミリの詳細については、下の概要図をクリックしてください。
繰り返しピーク・オフステート電圧(V)
繰り返しピーク・オフステート電圧(V)

注目ビデオ
-
TN1215
12A standard SCRs
-
TXN825RG
25 A 800 V standard SCR Thyristor in TO-220 Ins.
-
TN1515-600B
15 A 600 V standard SCR Thyristor in DPAK
-
TN815
8A standard SCRs
-
BTW68
30 A standard SCR Thyristor in TOP3I
-
TN1625
16A standard SCRs
-
TN805
8A standard SCRs
-
TYN606
6A standard SCRs
-
TYN610
10A 600 V standard SCRs in TO-220AB
-
TN2540
Standard 25 A SCRs
-
TYN816
16A standard SCRs
-
TYN812
12A standard SCRs
-
BTW69-1200
50 A - 1200 Vstandard SCR Thyristor in TOP3 Ins.
-
BTW69-800
50 A - 800 Vstandard SCR Thyristor in TOP3 Ins.
-
TYN640
40 A standard SCRs
-
TYN625
25A standard SCRs
-
BTW69-600RG
50 A - 600 V standard SCR Thyristor in TOP3 Ins.
-
TYN616
16A standard SCRs
-
TYN612M
12A standard SCRs
-
TYN612
12A standard SCRs
-
TYN608
8A standard SCRs
-
BTW67
50 A standard SCR Thyristor in RD91
-
TYN1012
12A standard SCRs
-
TXN625
25A standard SCRs
-
TYN1225
25 A 1200 V Standard SCR Thyristor in TO-220AB
-
BTW69-1200N
50 A 1200 V SCR Thyristor in non-insulated TOP3
-
TYN1212
12 A 1200 V standard SCR Thyristor in TO-220AB
-
TS420-600BC
Sensitive 4 A SCRs
-
TN4050-12PI
40 A 1200 V standard SCR thyristor in TOP3 Ins.
-
TN6050-12WL
60 A 1200 V standard SCR Thyristor in TO-247LL package
-
TN4050-12WL
40 A 1200 V standard SCR thyristor in TO-247LL package
-
TN1205T-600
12 A 600 V DPAK standard SCRs
-
TN2540-12G
25 A 1200 V Standard SCR Thyristor in D2PAK
-
TYN840
40 A standard SCRs
-
TYN825
25A standard SCRs
-
TN6050-12PI
60 A 1200 V standard SCR Thyristor in TOP3 Ins.