STDP6038

NRND

Triple input LCD controller for WSXGA+ and WUXGA applications

データブリーフのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

STDP60xx is an all-in-one LCD monitor controller with analog (RGB), DisplayPort 1.1a, DVI (STDP6026/STDP6036), and HDMI 1.3a (STDP6028/STDP6038) inputs and supporting resolutions up to WUXGA in a 128 PQFP package. The STDP60xx leverages STMicroelectronics’ patented advanced image-processing technology, as well as a proven integrated ADC/PLL and an Ultra-Reliable DVI compliant digital receiver (STDP6026/STDP6036) to deliver a high-quality solution for mainstream dual input monitors. The output section contains a dual channel 8-bit LVDS transmitter for direct interfacing of commercially available LVDS LCD panel module. In addition, STDP60xx includes an integrated x86 OCM with SPI compatible interface, advanced color control features, a multicolor proportional font OSD engine, and a number of system I/O components.
Along with the high quality and reliability, STDP60xx also provides a very low cost system design by reducing the number of system components by deploying on a small two-layer PCB.
  • 特徴

    • Programmable zoom and shrink scaling
    • DisplayPort 1.1a compliant receiver – four-lane DisplayPort input
    • Ultra-Reliable DVI®receiver (165 MHz) (STDP6026/STDP6036)
    • Triple-channel (10-bit) ADC (205 MHz) and PLL
    • Faroudja RealColor®color processing:
      • Image enhancement
      • 12-bit processing
      • Deep color support
      • xvYCC color space support
    • Dual channel 8-bit LVDS output
    • HDMI 1.3 receiver integrated with I2S (L/R channel) or SPDIF audio output ports (STDP6028/STDP6038)
    • Intel x86-compatible microcontroller with external SPI ROM interface
    • 12-bit panel gamma correction and high-quality dithering for 8-bit and 6-bit panel interface
    • DDC controller for host interface purposes
    • PWM signals for backlight, audio volume control, etc.
    • Energy Spectrum Management®(ESM®)
    • Package: 128-pin PQFP

回路ダイアグラム

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - STDP6038

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STDP6038-AC
NRND
PQFP 128 14x20x2.8 1.6 インダストリアル Ecopack2

STDP6038-AC

Package:

PQFP 128 14x20x2.8 1.6

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

Package

PQFP 128 14x20x2.8 1.6

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小
最大
STDP6038-AC

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

NRND
3A991A2 NEC Tray PQFP 128 14x20x2.8 1.6 - - TAIWAN

STDP6038-AC

製品ステータス

NRND

ECCN (US)

3A991A2

Budgetary Price (US$)*/Qty

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tray

パッケージ

PQFP 128 14x20x2.8 1.6

Operating Temperature (°C)

(最小)

-

(最大)

-

Budgetary Price (US$)* / Qty

Country of Origin

TAIWAN

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。