概要
サンプル & 購入
ソリューション
リソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
eDesignSuite
はじめる
Partner products
Sales Briefcase
  • The STVM100 is a programmable VCOM adjustment solution for thin-film transistor (TFT) liquid-crystal displays (LCDs) to remove “flickers”. It is also used in e-paper and e-book applications to avoid the “ghosting” effect (residual pixels after display refresh). It can replace a mechanical potentiometer, so that the factory operator can physically view the front screen when performing the VCOM adjustment. This significantly reduces labor costs, increases reliability, and enables automation.

    The STVM100 provides a digital I2C interface to control the sink current output (IOUT). This output drives an external resistive voltage divider, which can then be applied to an external VCOMbuffer. Three external resistors R1, R2, and RSET determine the highest and lowest value of the VCOM. An increase in the output sink current will lower the voltage on the external divider so that the VCOMcan be adjusted by 128 steps within this range. Once the desired VCOMsetting is achieved, it can be stored in the internal EEPROM that will be automatically recalled during each power-up.
    The STVM100 is available in an 8-pin, 3 mm x 3 mm TDFN8 or 3 mm x 3 mm TSSOP8 package.

    主な特徴

    • I2C interface, slave address: 1001111
    • 7-bit adjustable sink current output
    • 2.25 V to 3.6 V logic supply voltage VDD
    • AVDDoperating voltages
      • 4.5 V to 20 V for VDDfrom 2.6 V to 3.6 V
      • 4.5 V to 13 V for VDDfrom 2.25 V to 3.6 V
    • EEPROM for storing the optimum VCOMsetting
    • Guaranteed monotonic output over operating range
    • 400 kHz maximum interface bus speed
    • Operating temperature: –40 °C to 85 °C
    • Available in an 8-pin 3 mm x 3 mm TDFN8 or 3 mm x 3 mm TSSOP8 package

回路ダイアグラム

ダウンロード ダウンロード

推奨コンテンツ

00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      DS5122
      I2C LCD/e-paper VCOM calibrator
      9.0
      695.71 KB
      PDF
      DS5122

      I2C LCD/e-paper VCOM calibrator

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      AN3110
      Using the STVM100 to automatically adjust VCOM voltage in e-paper
      1.1
      270.44 KB
      PDF
      AN2686
      Using the STVM100 to fully auto adjust LCD flicker
      1.3
      519.59 KB
      PDF
      AN3110

      Using the STVM100 to automatically adjust VCOM voltage in e-paper

      AN2686

      Using the STVM100 to fully auto adjust LCD flicker

品質 & 信頼性

製品型番 Marketing Status パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STVM100DC6F
NRND
DFN8 3x3x0.75 インダストリアル Ecopack3
STVM100DS6F
NRND
MSOP/TSSOP 8 インダストリアル Ecopack3

STVM100DC6F

Package:

DFN8 3x3x0.75

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

NRND

Package

DFN8 3x3x0.75

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

STVM100DS6F

Package:

MSOP/TSSOP 8

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

NRND

Package

MSOP/TSSOP 8

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店からオーダー
STからオーダー
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小
最大
STVM100DC6F Available at 1 distributors

販売代理店在庫STVM100DC6F

代理店名
地域 在庫 最小発注 パートナー企業リンク
ARROW EUROPE 600 0 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-08-02

代理店名

ARROW

在庫

600

Min.Order

0

地域

EUROPE 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-08-02

購入
NRND
EAR99 NEC Tape And Reel DFN8 3x3x0.75 - - MALAYSIA 0.59 / 1k
STVM100DS6F Available at 1 distributors

販売代理店在庫STVM100DS6F

代理店名
地域 在庫 最小発注 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 4250 1 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-08-01

代理店名

DIGIKEY

在庫

4250

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-08-01

購入
NRND
EAR99 NEC Tape And Reel MSOP/TSSOP 8 - - MALAYSIA 0.59 / 1k

STVM100DC6F

製品ステータス

NRND

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

0.59 / 1k

販売代理店在庫STVM100DC6F

代理店名
地域 在庫 最小発注 パートナー企業リンク
ARROW EUROPE 600 0 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-08-02

代理店名

ARROW

在庫

600

Min.Order

0

地域

EUROPE 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-08-02

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

DFN8 3x3x0.75

Operating Temperature (°C)

(最小)

-

(最大)

-

Budgetary Price (US$)* / Qty

0.59 / 1k

Country of Origin

MALAYSIA

STVM100DS6F

製品ステータス

NRND

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

0.59 / 1k

販売代理店在庫STVM100DS6F

代理店名
地域 在庫 最小発注 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 4250 1 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-08-01

代理店名

DIGIKEY

在庫

4250

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-08-01

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

MSOP/TSSOP 8

Operating Temperature (°C)

(最小)

-

(最大)

-

Budgetary Price (US$)* / Qty

0.59 / 1k

Country of Origin

MALAYSIA

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。