製品概要
概要
The CPL-WBF-00D3 is a low band coupler designed to measure RF antenna output power in GSM / WCDMA / TD-SCDMA / LTE applications. This coupler has been customized for wide band operating frequencies (EGSM, CELL, PCS, DCS, TD-SCDMA, WCDMA and LTE) with less than 0.30 dB insertion losses in the bandwidth (698 MHz to 2700 MHz). The CPL-WBF-00D3 has been designed using STMicroelectronics IPD (integrated passive device) technology on non-conductive glass substrate to optimize RF performance. The device is delivered 100% tested, in tape and reel.-
特徴
- 50 Ω nominal input / output impedance
- Wide operating frequency range (698 MHz to 2700 MHz)
- Low insertion loss
- 30 dB coupling factor with high flatness
- High directivity
- High ESD robustness (IEC 61000-4-2 level 4)
- Flip Chip package
- Small footprint
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
Resource title | バージョン | Latest update |
---|
CAD Symbol & Footprint models (2)
Resource title | バージョン | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 09 Jun 2021 | 09 Jun 2021 | |
ZIP | 1.2 | 18 Mar 2020 | 18 Mar 2020 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
CPL-WBF-00D3 | NRND | Chip Scale Package 0.4mm pitch | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Minimum Sellable Quantity | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | 詳細情報 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
CPL-WBF-00D3 | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | NRND | EAR99 | NEC | Tape And Reel | Chip Scale Package 0.4mm pitch | - | - | 5000 | FRANCE | |
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。