ST60A2G0

量産中
Design Win

60GHz無線通信トランシーバST60A2ファミリ

データブリーフのダウンロード
概要
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
はじめる
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

ST60A2G0は、60GHz Vバンドで動作するミリ波無線通信トランシーバです。優れた電力効率かつ高データレートのワイヤレス・リンクを提供し、物理ケーブルやコネクタなしで近距離(数センチメートル)のポイント・ツー・ポイント通信を実現します。また、きわめて低い消費電力で最大6.25Gbpsの転送速度というクラス最高の無線性能を提供します。卓越した効率、きわめて小さいフォーム・ファクタ、および最適なシステム・コストのための革新的なアーキテクチャにより、パーソナル電子機器や産業用機器、コンピュータおよび周辺機器など、幅広いアプリケーションに最適です。

  • 特徴

    • 近距離非接触型接続用60GHz Vバンド・トランシーバ
    • データレート: 最大6.25Gbps
    • 半二重モードで動作する完全な無線通信トランシーバを集積したコンパクトなソリューション
    • 低消費電力ASK変調方式をサポート
    • 差動SLVS入出力ポート(NRZ)または低データレート(9.6Kbps~100Mbps、15pF PCB負荷時)用シングルエンドCMOS 1.8V双方向データ
    • リンク・バジェット: 24dB(Typ.)
    • 電源電圧: 最適化された1.8V / 1.45Vデュアル電源または1.8 V単一電源
    • 低消費電力(デュアル電源時のTyp.値)
      • 40mW(半二重 / 送信モード)
      • 25mW(半二重 / 受信モード)
      • 1.3μW(OFFモード)
    • 最大データレート時のビット当たり消費電力: 6.6pJ/bit(送信) / 4.1pJ/bit(受信)
      • 40 mW in TX mode
      • 25 mW in RX mode
      • 1.3 μW in OFF mode
    • シングルエンドRF入出力公称インピーダンス: 50Ω(推奨PCB接続パタン使用)
    • パッケージ: VFBGA 2.2mm x 2.2mm x 0.8mm / 25ボール / F5x5 / 0.4mmピッチ
    • Operating temperatures:
      • consumer range: -20 to 85°C
      • industrial range: -40 to 105°C
    • Package: VFBGA 2.2 mm x 2.2 mm x 0.8 mm, 25 balls, F5x5, 0.4 mm pitch
    • Optimized BOM without external matching network and clock references

おすすめ製品

ST60 High speed, low power, short range, point to point 60GHz RF link
Interested in 60 Ghz RF transceiver for contactless connectivity?
On-demand Webinar:
Discover ST60 for contactless connectivity

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - ST60A2G0

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
ST60A2G0C1C7GYO
量産中
VFBGA25 インダストリアル Ecopack2

ST60A2G0C1C7GYO

Package:

VFBGA25

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

VFBGA25

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again
製品型番
Order from distributors
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Budgetary Price (US$)*/Qty
最小
最大
ST60A2G0C1C7GYO Available at distributors

販売代理店在庫 ST60A2G0C1C7GYO

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

量産中
5A991.b.6.b NEC Tray VFBGA25 - -

ST60A2G0C1C7GYO 量産中

パッケージ:
VFBGA25
ECCN (US):
5A991.b.6.b

製品型番:

ST60A2G0C1C7GYO

ECCN (EU):

NEC

梱包タイプ:

Tray

Operating Temperature (°C)

最小:

-

最大:

-

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。