概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
はじめる

LoRa®は、M2M(Machine to Machine)通信およびIoTアプリケーションに必要となるLPWAN(低消費電力広域ネットワーク)を構築するために開発されたワイヤレス通信テクノロジーです。

LoRa®の主な特徴:

  • 長距離通信: >15km
  • 低消費電力: 推定バッテリ寿命5年~10年
  • 低コスト: エンドノードからインフラストラクチャの構築まで低コストに実現可能
  • セキュア: データに対するエンドツーエンドのAES-128暗号化機能を内蔵
  • 位置情報: 屋内外問わず、GPSなしで追跡可能

LoRaWAN®は、業界全体でシームレスな相互運用を可能とする単一規格の実現を目指し、LoRa Alliance®により開発、規格化されたLPWANの世界的な仕様です。LoRa®は、次のようなアプリケーションに最適です。

  • スマート・シティ
  • スマート・ホームおよびスマート・ビルディング
  • スマート環境
  • スマート・メータ
  • スマート農業
  • スマート・インダストリ
  • 小売および流通

STは、LoRa Allianceのスポンサーかつ理事会メンバーです。LPWAN市場の有力メーカーとして、LoRa®ソリューションの評価および開発用に、低コストで使いやすいハードウェア・ツール・セットを幅広く提供しています。
また、ライブラリやサンプル・アプリケーションを含むSTM32Cube用LoRaWAN®ソフトウェア拡張パッケージ(I-CUBE-LRWAN)と以下のハードウェア・ツールを組み合わせることで、LoRaWAN端末の開発期間短縮に貢献します。

  • ゲートウェイおよび端末を含むP-NUCLEO-LRWAN2パック(868MHz / 915MHz / 923MHz帯域向け): ゲートウェイにはSemtech® SX1301トランシーバを使用し、ARDUINO®互換シールドを制御するSTM32F7 Nucleoボードを搭載。LoRaWANTM端末には、STM32L073 NucleoボードとSTM32L052ベースのUSI製モジュールに加え、LSM303AGR MEMS加速度/ ジャイロ・センサ、LIS3MDL地磁気センサ、LPS22HB大気圧センサ、HTS221温湿度センサなど、STの各種センサを搭載。

  • ゲートウェイおよび端末を含むP-NUCLEO-LRWAN3パック(433MHz / 470MHz帯域向け): ゲートウェイにはSemtech® SX1301トランシーバを使用し、ARDUINO®互換シールドを制御するSTM32F7 Nucleoボードを搭載。LoRaWANTM端末には、STM32L073 NucleoボードとARDUINO®互換シールドに実装されたSTM32L071ベースのRisingHF製モジュールに加え、LSM6DS3加速度センサ、LPS22HB大気圧センサ、HTS221温湿度センサなど、複数のモーション・センサや環境センサを搭載。
  • 超低消費電力32bitマイクロコントローラSTM32L072とSX1276 RFトランシーバで動作する、オールインワンのオープンLoRa®モジュールを含むLoRa®、およびその他LPWANプロトコル用STM32 Discovery kit(B-L072Z-LRWAN1
  • STM32 Nucleo-64開発ボードや、高性能SX1272 FSK/OOK RFトランシーバを搭載したLoRa®拡張ボードを含む低消費電力ワイヤレスNucleoパック(P-NUCLEO-LRWAN1
  • LoRa®対応かつ低コストのUSI®社製LPWANモジュールを搭載した、STM32 Nucleo用STM32 LoRa®拡張ボード(I-NUCLEO-LRWAN1

推奨コンテンツ

プレミアム・コンテンツ

サポート &フィードバック