STM32F0 시리즈

STM32F0 보급형 Arm®Cortex®-M0 MCU

ST의 Arm® Cortex®-M0이 탑재된 STM32F0 시리즈는 STM32 제품군의 필수 기능을 갖췄으며, 32비트 성능을 제공해 비용에 민감한 애플리케이션에 특히 적합합니다. STM32F0 MCU는 실시간 성능, 저전력 작동, 그리고 STM32 플랫폼의 고급 아키텍처 및 주변 장치를 모두 갖추고 있습니다.

  • STM32F0x0 Value 제품 라인은 기존의 8비트 및 16비트 시장에서 탁월한 경쟁력을 발휘하며, 여러 아키텍처와 관련 개발 오버헤드를 따로 관리할 필요가 없습니다.
  • STM32F0x1 Value제품 라인은 높은 기능 통합을 지원하고 다양한 메모리 크기와 패키지를 포괄하므로, 비용에 민감한 애플리케이션에 유연성을 제공합니다.
  • STM32F0x2 Value제품 라인은 크리스탈리스 USB 2.0 및 CAN 버스 인터페이스와 풍부한 커넥티비티를 지원하므로 통신 게이트웨이, 스마트 에너지 장치나 게임 터미널에 이상적입니다.
  • 1.8V ±8%에서 작동하는 STM32F0x8 제품 라인은 스마트폰, 액세서리, 미디어 디바이스와 같은 휴대형 컨슈머 애플리케이션에 사용하는 데 매우 적합합니다.

STM32는 만능형 아키텍처 개념을 실현한 MCU입니다. STM32F0 시리즈는 다양한 패키지 유형으로 출시되고 있어, 다양한 애플리케이션 및 분야의 요건을 충족시킵니다.

* 아래 이미지를 클릭하여 각 제품군의 상세 내용을 확인하실 수 있습니다.